Systèmes d'appel autonomes
Alimentation secourue 24V 4 A avec batteries 7 Ah santé
Ces alimentations secourues protègent les systèmes d'appel infirmière de toute perte d'alimentation pendant au moins 45 min en pleine charge.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Part-No.: ATLS04AS
Ces alimentations secourues protègent les systèmes d'appel infirmière de toute perte d'alimentation pendant au moins 45 min en pleine charge. La gamme "Santé" répond à des besoins spécifiques de charges variables de consommation, de température et de câblage. Chaque alimentation possède 4 départs fusiblés permettant la protection et la sectorisation des circuits. Le nouveau processeur "Santé" permet de protéger et optimiser les batteries garantissant ainsi une protection sans faille. Elles sont conformes aux normes concernant la TBTS (Très Basse Tension de Sécurité).
Contenu de la livraison
Livrée avec 2 batteries 12V/7Ah
Autres
- Couleur
- blanc/gris
- Dimensions
- L: 322 mm H: 248 mm P: 126 mm
Autres
- Couleur
- blanc/gris
- Dimensions
- L: 322 mm H: 248 mm P: 126 mm
- Couleur : blanc/gris
- Dimensions : L: 322 mm H: 248 mm P: 126 mm
connectez-vous pour afficher les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Connectez-vous