/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Composants de la chambre des patients

    Module RFID anti-vandale

    Module RFID anti-vandalisme pour l’activation de la présence ou l’acquittement d’appels suivant le profil défini par le type de badge utilisé.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 74913BJ

    Module RFID anti-vandalisme pour l’activation de la présence ou l’acquittement d’appels suivant le profil défini par le type de badge utilisé. Transmission sans fil de l’identifiant vers le module RFID (distance de lecture de quelques centimètres).Le module dispose de 2 modes de fonctionnement définis par le type de badge utilisé. Mode 1 : en association avec le badge RFID standard, activation/désactivation de présence avec voyant I correspondant (LED).

    Mode 2 : en associant avec le badge RFID reset, permet l’acquittement d’alarmes spécifiques avec voyant II correspondant (LED). Raccordement du module RFID anti-vandalisme à un terminal ou module électronique de chambre.

    Caractéristiques
    • Lecteur RFID intégré
    • Distance de lecture de quelques cm
    • Voyants de confirmation à LED
    Accessoires

    74913BA Badge RFID standard

    74913BB Badge RFID “Reset”

    Caractéristiques

    Autres

    • Montage
      • Boîtier encastrable DIN 49073
    • Dimensions
      • L: 68 mm  H: 68 mm  P: 42 mm
    • Couleur
      • argent
    • Matériau
      • en acier inoxydable V2A
    • Indice de protection
      • IP42

    Autres

    • Montage
      • Boîtier encastrable DIN 49073
    • Dimensions
      • L: 68 mm  H: 68 mm  P: 42 mm
    • Couleur
      • argent
    • Matériau
      • en acier inoxydable V2A
    • Indice de protection
      • IP42
    • Montage : Boîtier encastrable DIN 49073
    • Dimensions : L: 68 mm  H: 68 mm  P: 42 mm
    • Couleur : argent
    • Matériau : en acier inoxydable V2A
    • Indice de protection : IP42
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list