/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Composants de la chambre des patients

    Suspension pour l'appareil portatif du patient

    Support pour le combiné du patient Systevo Com permettant de poser l'appareil au mur ou sur la table de chevet.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Support pour le combiné du patient Systevo Com permettant de poser l'appareil au mur ou sur la table de chevet. Conçu avec un matériau antimicrobien pour tuer les bactéries présentes ou empêcher leur reproduction.
    Caractéristiques

    Autres

    • Dimensions
      • L: 65 mm  H: 110 mm  P: 45 mm

    Autres

    • Dimensions
      • L: 65 mm  H: 110 mm  P: 45 mm
    • Dimensions : L: 65 mm  H: 110 mm  P: 45 mm
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list