Composants de la chambre des patients
Cadre triple pour 3 plaques de propreté
Cadre triple pour plaques de recouvrement au design Systevo Call Ackermann.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Part-No.: 88914C5
Cadre triple pour plaques de recouvrement au design Systevo Call Ackermann.
Composé plastique de haute qualité avec surface anti-microbienne pour la réduction de micro-organismes et inhiber la croissance des germes.
Bonnes propriétés mécaniques avec haute résistance aux utilisations quotidienne (fonctionnement, nettoyage, désinfection, chocs etc.).
Convient pour une utilisation dans les établissements de soins avec des exigences élevées pour l'hygiène, de stabilité, de longévité et de durabilité.
Caractéristiques
Propriétés des matériaux:
- Composé plastique (PC + ABS-FR)
- Résistant aux UV, sans halogène
- Surface anti-microbienne, finition mate
- Résistance aux chocs, robustesse
- Longévité, durabilité
- Résistance à la chaleur, protection contre les flammes (classe de protection incendie V0)
Autres
- Dimensions
- L: 81 mm H: 223 mm
- Matériau
- PC + ABS-FR (anti-microbien, résistant aux UV)
- Montage
- Fixation avec plaque de propreté
Autres
- Dimensions
- L: 81 mm H: 223 mm
- Matériau
- PC + ABS-FR (anti-microbien, résistant aux UV)
- Montage
- Fixation avec plaque de propreté
- Dimensions : L: 81 mm H: 223 mm
- Matériau : PC + ABS-FR (anti-microbien, résistant aux UV)
- Montage : Fixation avec plaque de propreté
connectez-vous pour afficher les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Connectez-vous