/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Composants de la chambre des patients

    Module d'affichage avec touche d'appel/de présence

    Module d'affichage universel avec écran LC de haute qualité pour l'affichage par défilement de messages système provenant de la station/du plan local.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 74910C5N

    Module d'affichage universel avec écran LC de haute qualité pour l'affichage par défilement de messages système provenant de la station/du plan local. Touches d'appel et d'arrêt intégrées pour le signalement d'absence et le déclenchement d'appels par le service de soins. Muni d'un écran LC alphanumérique à deux lignes de 8 caractères chacune, avec rétroéclairage. Lisible à partir d'une grande distance et même en cas de faible lumière ambiante. Affichage de messages système en cas d'absence notifiée dans la chambre affectée (alarmes, appels et absences, etc.) avec la plus haute priorité, à défilement en cas de plusieurs messages avec la même priorité. Retransmission d'appel acoustique en cas d'absence notifiée, et possibilité de déclenchement d'autres appels. Intégration du module d'affichage universel dans le bus de chambre ou dans le bus de lit. Evolution possible vers le firmware futur du système grâce à la technologie flash pionnière.

    Equipé de :

    • Écran LCD alphanumérique à 2 x 8 caractères de haut niveau avec rétroéclairage, lisible à partir de 3 m de distance (angle de lecture 130 degrés)

    • Touche pour la fonction d'arrêt / de présence
    • Lampe de rappel à DEL - verte -
    • Générateur de son pour la retransmission d'appels
    • Touche pour la fonction d'appel
    • Lumière d'orientation/de tranquillisation à DEL rouge
    • Raccordement par le bus de lit / de chambre (sélectionnable)
    • Mode de compatibilité pour Clino Opt 99, Clino Phon 99, système 99plus, Systevo Call Ackermann

    Caractéristiques
    • Affichage LCD (2x8 caractères)
    • Affichage des appels
    • Signalisation sonore des appels
    • Bouton de présence
    • Voyant - lampe de signalisation verte
    • Bouton d'appel
    • Voyant – voyant de localisation et voyant de tranquillisation, rouge
    • Raccordement sur le bus chambre ou lit
    Information additionnelle

    À revêtement antimicrobien

    Remplace les articles 74910C2/C3/C4/C5

    Produit arrêté à partir de la fin de l'année 2021

    Contenu de la livraison

    Module afficheur, fixation du boîtier encastrable, bornes de raccordement

    Accessoires

    88914A5 Cadre pour plaque de recouvrement simple
    88914B5 Cadre pour plaque de recouvrement double
    88914C5 Cadre pour plaque de recouvrement triple

    Caractéristiques

    Autres

    • Dimensions
      • L: 68 mm  H: 68 mm  P: 40 mm
    • Couleur
      • blanc type RAL 9016
    • Montage
      • Boîtier encastrable

    Autres

    • Dimensions
      • L: 68 mm  H: 68 mm  P: 40 mm
    • Couleur
      • blanc type RAL 9016
    • Montage
      • Boîtier encastrable
    • Dimensions : L: 68 mm  H: 68 mm  P: 40 mm
    • Couleur : blanc type RAL 9016
    • Montage : Boîtier encastrable
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list