/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Composants de la chambre des patients

    Plaque de recouvrement avec touche rouge

    Plaque de recouvrement pour le module d'appel, équipé d'une touche d'appel, de couleur rouge. Position des touches en haut à gauche.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 88881K3N

    Plaque de recouvrement pour le module d'appel, équipé d'une touche d'appel, de couleur rouge. Position des touches en haut à gauche.

    Utilisation en liaison avec le jeu de joints pour améliorer la classe de protection IP (IP x4).

    Accessoires

    88914A5 Cadre pour plaque de recouvrement simple
    88914B5 Cadre pour plaque de recouvrement double
    88914C5 Cadre pour plaque de recouvrement triple

    Caractéristiques

    Autres

    • Couleur
      • blanc type RAL 9016
    • Dimensions
      • L: 68 mm  H: 68 mm

    Autres

    • Couleur
      • blanc type RAL 9016
    • Dimensions
      • L: 68 mm  H: 68 mm
    • Couleur : blanc type RAL 9016
    • Dimensions : L: 68 mm  H: 68 mm
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list