/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Composants de la chambre des patients

    Module d'acquittement avec contact d'appel

    Module d'acquittement de l'appel avec identification individuelle pour le raccordement à un module électronique avec bus de lit ou un terminal de chambre.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 73073G3

    Module d'acquittement de l'appel avec identification individuelle pour le raccordement à un module électronique avec bus de lit ou un terminal de chambre. Il permet l'identification individuelle de l'unité d'appel connectée à l'entrée d'appel externe (c'est-à-dire l'unité d'appel WC avec tirette ou le bloc d'appel avec 1 prise) et permet d'acquitter localement les appels déclenchés par l'unité d'appel externe via le bouton vert d'annulation.

    Raccordement au bus de lit de jusqu'à 8 modules d'acquittement possible en technique économisant les fils. Affichage de l'identifiant (jusqu'à 8 caractères, librement configurable) au déclenchement de l'appel. Surveillance des unités d'appel raccordées (surveillance du cercle d'appels).

    Pour circuits normalement ouverts et normalement fermés selon DIN VDE 0834.

    Accessoires

    88881H4N Plaque de propreté pour module d'acquittement avec bouton vert

    Caractéristiques

    Autres

    • Indice de protection
      • IP 40, avec plaque de propreté correspondante
    • Montage
      • Boîtier encastrable
    • Dimensions
      • L: 71 mm  H: 71 mm  P: 25 mm  (profondeur de montage)

    Autres

    • Indice de protection
      • IP 40, avec plaque de propreté correspondante
    • Montage
      • Boîtier encastrable
    • Dimensions
      • L: 71 mm  H: 71 mm  P: 25 mm  (profondeur de montage)
    • Indice de protection : IP 40, avec plaque de propreté correspondante
    • Montage : Boîtier encastrable
    • Dimensions : L: 71 mm  H: 71 mm  P: 25 mm  (profondeur de montage)
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list