Composants de la chambre des patients
Module d’appel avec bouton d’appel
Module d'appel pour le déclenchement de l'appel avec identification individuelle des lits pour le raccordement à un module électronique ou un terminal de chambre avec bus de lit.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n'est plus disponible
Part-No.: 73073F3
Module d'appel pour le déclenchement de l'appel avec identification individuelle des lits pour le raccordement à un module électronique ou un terminal de chambre avec bus de lit. Possibilité de raccordement d'une installation d'appel externe (par ex. dispositif enfichable de déclenchement). Raccordement au bus de lit de jusqu'à 8 modules d'appel possible en technique économisant les fils. Affichage de l'identifiant (jusqu'à 8 caractères, librement configurable) au déclenchement de l'appel. Surveillance du cercle d'appels (surveillance du cercle d'appels) sur l'entrée d'appels externe.
Caractéristiques
- 1 bouton d’appel
- 1 voyant de localisation et de tranquillisation rouge
Information additionnelle
Remplace les articles 73071F, 73073F
Contenu de la livraison
Module d’appel, borne de raccordement
Accessoires
88881K3N Plaque de propreté pour module avec bouton rouge
88880C5 Adaptateur avec cordon et tirette
Autres
- Indice de protection
- IP 40, avec plaque de propreté correspondante
- Montage
- Boîtier encastrable
- Dimensions
- L: 71 mm H: 71 mm
- P: 25 mm (profondeur de montage)
Autres
- Indice de protection
- IP 40, avec plaque de propreté correspondante
- Montage
- Boîtier encastrable
- Dimensions
- L: 71 mm H: 71 mm
- P: 25 mm (profondeur de montage)
- Indice de protection : IP 40, avec plaque de propreté correspondante
- Montage : Boîtier encastrable
- Dimensions : L: 71 mm H: 71 mm|P: 25 mm (profondeur de montage)
connectez-vous pour afficher les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Connectez-vous