/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Composants de la chambre des patients

    Prise mini auto-éjectable (codée L)

    Dispositif de renvoi enfichable codé L pour le raccordement de touches à ampoule et de touches multiples à prise à auto-déclenchement.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 74189L

    Dispositif de renvoi enfichable codé L pour le raccordement de touches à ampoule et de touches multiples à prise à auto-déclenchement, adapté aux boîtes combinées uP et aux boîtiers de commutateur up avec rainure de fixation par vis de 60 mm. Cette version doit être utiilsée dans des systèmes lorsque des modules de lit BM99 sont installés dans d'autres chambres.

    Accessoires

    88910N3N Plaque de propreté pour prise mini auto-éjectable

    Caractéristiques

    Autres

    • Indice de protection
      • IP 20, avec plaque de propreté correspondante
    • Dimensions
      • L: 71 mm  H: 71 mm
      • P: 25 mm  (profondeur de montage)
    • Montage
      • Boîtier encastrable

    Autres

    • Indice de protection
      • IP 20, avec plaque de propreté correspondante
    • Dimensions
      • L: 71 mm  H: 71 mm
      • P: 25 mm  (profondeur de montage)
    • Montage
      • Boîtier encastrable
    • Indice de protection : IP 20, avec plaque de propreté correspondante
    • Dimensions : L: 71 mm  H: 71 mm|P: 25 mm  (profondeur de montage)
    • Montage : Boîtier encastrable
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list