/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Composants de la salle de garde

    Socle pour interface pour pupitre KSA 99

    Socle de raccordement pour interface pour pupitre.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 72583Z1

    Socle de raccordement pour interface pour pupitre.

    Caractéristiques

    Autres

    • Couleur
      • blanc type RAL 9016
    • Matériau
      • PC + ABS - FR
    • Dimensions
      • L: 158 mm  H: 110 mm  P: 35 mm

    Autres

    • Couleur
      • blanc type RAL 9016
    • Matériau
      • PC + ABS - FR
    • Dimensions
      • L: 158 mm  H: 110 mm  P: 35 mm
    • Couleur : blanc type RAL 9016
    • Matériau : PC + ABS - FR
    • Dimensions : L: 158 mm  H: 110 mm  P: 35 mm
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list