/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Composants centraux

    Carte de 8 lignes analogiques pour C-8000

    Idem C-8000 IWU-16 mais pour 8 combinés DECT max.

    Aperçu

    Part-No.: 790D175

    Idem C-8000 IWU-16 mais pour 8 combinés DECT max.

    Caractéristiques

    Entrées/sorties :

    • interface pour 8 stations de base
    • Technique de raccordement : RJ45
    • Alimentation intégrée en tension des stations de base
    • DEL d'état
    Caractéristiques

    Autres

    • Température ambiante
      • 0 °C ... 40 °C
    • Dimensions
      • L: 45 mm  H: 140 mm  P: 200 mm

    Autres

    • Température ambiante
      • 0 °C ... 40 °C
    • Dimensions
      • L: 45 mm  H: 140 mm  P: 200 mm
    • Température ambiante : 0 °C ... 40 °C
    • Dimensions : L: 45 mm  H: 140 mm  P: 200 mm
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list