/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Composants centraux

    Borne DECT V6 - 4 canaux

    La borne numérique pour le DECT 8000 est une borne à 4 canaux.

    Aperçu

    Part-No.: 790D034

    La borne numérique pour le DECT 8000 est une borne à 4 canaux. La borne sert à créer une couverture et augmenter la capacité d'une solution sans fil.La borne des DECT 2500/8000 a une LED à l'avant qui est VERTE lorsque la borne fonctionne correctement. La borne est directement reliée à l'unité centrale par 2 câbles dédiés.

    Caractéristiques
    • 4 canaux voix
    • Choix d'antenne
    • Installation simple et rapide
    • Aucune alimentation externe n'est requise
    • Raccord par 2 câbles
    • Couverture type en intérieur : 20 à 50 mètres
    • Taille : 10 x 10 x 3 cm
    • Montage tête en bas possible
    • Port RJ45
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list