/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Composants centraux

    Carte contrôleur 8 bornes RFP pour C-8000

    Carte enfichable pour l'unité centrale pour la commande de jusqu'à 8 stations de base raccordées par câble.

    Aperçu

    Part-No.: 790D160

    Carte enfichable pour l'unité centrale pour la commande de jusqu'à 8 stations de base raccordées par câble. L'unité de commande est intégré dans l'unité centrale Systevo DECT et traite la communication et la commande des signaux vocaux et de données entre les stations de base raccordées et les téléphones DECT sans fil selon la norme DECT/GAP.

    Caractéristiques
    • 1 à 8 bornes de communication RFP avec un voyant de statut par borne
    • 1 à 8 bornes de communication RFP avec un voyant de statut par borne
    • Si plus de 4 cartes, prévoir une alimentation supplémentaire
    • Connection des départs de bornes type RJ45 (câble non inclus)
    Information additionnelle

    Une alimentation supplémentaire sera nécessaire si la centrale est équipée de plus de 4 cartes de bornes.

    Caractéristiques

    Autres

    • Dimensions
      • L: 45 mm  H: 140 mm  P: 200 mm
    • Frequency Range
      • 1880 MHz ... 1900 MHz
    • Température ambiante
      • 0 °C ... 40 °C

    Autres

    • Dimensions
      • L: 45 mm  H: 140 mm  P: 200 mm
    • Frequency Range
      • 1880 MHz ... 1900 MHz
    • Température ambiante
      • 0 °C ... 40 °C
    • Dimensions : L: 45 mm  H: 140 mm  P: 200 mm
    • Frequency Range : 1880 MHz ... 1900 MHz
    • Température ambiante : 0 °C ... 40 °C
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list