/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Composants centraux

    Borne DECT V6 - 8 canaux

    La borne numérique pour le DECT 8000 est une borne à 8 canaux.

    Aperçu

    Part-No.: 790D035

    La borne numérique pour le DECT 8000 est une borne à 8 canaux. La borne sert à créer une couverture et augmenter la capacité d'une solution.La borne du DECT 8000 a une LED à l'avant qui est VERTE lorsque la borne fonctionne correctement. La borne est directement reliée à l'unité centrale par 4 câbles dédiés.Il est également possible de brancher une antenne externe à la borne.

    Caractéristiques
    • 8 canaux voix simultanés
    • Choix d'antenne
    • Prise pour antenne externe
    • Aucune alimentation externe n'est requise
    • Raccord par 4 câbles
    • Couverture type en intérieur : 20 à 50 mètres
    • Taille : 10 x 10 x 3 cm
    • Montage tête en bas possible
    • Port RJ45
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list