Produit
Produit
Les numéros de pièce
Contenu général
/content/sps/ca/fr/search-results.html

Stations d'étalonnage portables

Système d’étalonnage de station MicroDock II 5 entrées 1 air frais 4 étalonnage

Système d’étalonnage de station d’accueil MicroDock II

Aperçu
BW_MicroDock_II,_base_station_with_two_modules_for_GasAlertQuattro
Il s’agit du moyen le plus rentable de gérer l’étalonnage et les tests fonctionnels des détecteurs de gaz portables Honeywell Analytics. Présentation du produit Le système de test et d’étalonnage automatisé MicroDock II est le moyen le plus rentable de gérer l’étalonnage et les tests fonctionnels des détecteurs de gaz portables Honeywell Analytics. Portable et évolutif, le MicroDock II ne nécessite pas l’utilisation d’un ordinateur et permet de gérer simultanément jusqu’à six modules. Réduisez vos coûts et optimisez votre productivité grâce au MicroDock II. Caractéristiques et avantages : • Conformité rapide et aisée, enregistrements automatiques précis • Tests fonctionnels, étalonnage, suivi des enregistrements et charge automatiques • Une station de base équipée d’une prise de courant alternatif qui prend en charge jusqu’à six modules pour répondre à vos besoins • Veille au bon fonctionnement des détecteurs • Réduit les coûts de maintenance • Gestion des dispositifs avec Honeywell Safety Suite : Quelques spécifications : • Dimensions 8,3 x 10,4 x 3,2 po. / 21,2 x 26,3 x 8,2 cm (station de base plus un module d’accueil) • Alimentation : adaptateur mural 6 V ou quatre piles de type C • L’horloge temps réel affiche l’horodatage du « dernier étalonnage » et du « dernier test fonctionnel » • Stockage automatique des données (appareil et station de base) • Système de stockage des données MultiMediaCard
Caractéristiques

Marque

  • Marque
    • N&B

Catégorie

  • Sous-catégorie
    • Stations d’accueil

Certifications

  • Normes
    • Emplacement ordinaire approuvé

Features & Benefits

  • Avantages
    • • Entièrement automatique

Flow Rate

  • Débit
    • 300 millilitre per minute

Options

  • Options utilisateur
    • Déclenchement une touche du test de
réglage

Warranty

  • Garantie
    • Garantie sur deux ans entiers

Wireless

  • Technologie sans fil
    • Connexion directe par câble (port RJ-45 10/100 Base T)

Additional Specifications

  • Alimentation
    • Adaptateur mural 6 V ou quatre piles de type C

Autres

  • Poids
    • 2.15
  • Capacité de stockage de données
    • 128

Marque

  • Marque
    • N&B

Catégorie

  • Sous-catégorie
    • Stations d’accueil

Certifications

  • Normes
    • Emplacement ordinaire approuvé

Features & Benefits

  • Avantages
    • • Entièrement automatique

Flow Rate

  • Débit
    • 300 millilitre per minute

Options

  • Options utilisateur
    • Déclenchement une touche du test de
réglage

Warranty

  • Garantie
    • Garantie sur deux ans entiers

Wireless

  • Technologie sans fil
    • Connexion directe par câble (port RJ-45 10/100 Base T)

Additional Specifications

  • Alimentation
    • Adaptateur mural 6 V ou quatre piles de type C

Autres

  • Poids
    • 2.15
  • Capacité de stockage de données
    • 128
  • Poids : 2.15
  • Marque : N&B
  • Capacité de stockage de données : 128
  • Sous-catégorie : Stations d’accueil
  • Normes : Emplacement ordinaire approuvé
  • Avantages : • Entièrement automatique
  • Débit : 300 millilitre per minute
  • Options utilisateur : Déclenchement une touche du test de
réglage
  • Garantie : Garantie sur deux ans entiers
  • Technologie sans fil : Connexion directe par câble (port RJ-45 10/100 Base T)
  • Alimentation : Adaptateur mural 6 V ou quatre piles de type C

Showing 0 to 0 of 0 entries
Part Number
Description
Leaf Category
Thumbnail