校准气体
Midas® 气体探测器
为半导体加工和工业制造领域的气体探测带来全新的可视性、可靠性和易用性体验。 • 规格一览 • Flow Rate: 500 mLmin • Transport Time: 2 to 30 seconds maximum • Sample Line Tubing: 0.125 in ID x 0.25 in OD
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- 可视性和易用性提高。Midas 气体探测器配有明亮的 LED 灯和直观的交互式界面,可按照气体读数或报警级别提供即时报警。该界面还包括用于配置、测试和校准的密码保护菜单。
- 便于安装。Midas 气体探测器尺寸小,带有易于移动的金属机壳,安装简便。在空间非常宝贵的拥挤、复杂环境中,这一特点就显得极其重要了。
- 众多应用实例。Midas 气体探测器功能丰富、易于使用,适用于众多行业应用(包括半导体加工、轻工制造业、高校实验室、航空航天和废水处理等行业)。
- 可探测超过 35 种气体,并可享受两年质保*
- 智能传感器盒带有‘电子校准’证书
- 配有 3 个内置式继电器(C 型),用于 1、2 级报警和故障报警
- 通过以太网 (PoE) 通讯接口供电
- 配有键盘接口和远程浏览器界面
- 可选 Midas Pyrolyzer 模块可连接至任何 Midas 气体探测器
- 具有可确保系统完整性的密码保护菜单级别
- 明亮的 LED 灯和直观的图标驱动,大型多色背光液晶显示器
- 出厂前校准的传感器,减少了频繁的气体测试需求
- 隔离式 0-22 mA 模拟输出,具有故障和事件报告功能
- Modbus/TCP 以太网可方便地连接到用于控制连接和服务交互的所有控制和报警系统端口
- 强劲的抽吸泵系统(使用寿命为 2 年)的采样距离达 100 英尺
- 通过 CE 认证,可完全抵抗射频干扰
- Reflex® 传感器健康检查可提高安全性
- TempraSureTM 温度补偿技术(如适用)
- 事件记录功能可查阅传感器记录历史
Data Sheet
Manuals and Guides
Firmware
Brochure
Technical Note
Certificate
Others
请 登录后即可查看根据您的帐户可购买的零件编号 登入