general purpose handheld
Xenon 1900-C 和 1902-C通用型条码扫描器
Xenon™ 1900-C 系列条码扫描器拥有卓越的扫描性能和可靠性,可大幅度提高员工效率和有效工作时间,从而降低总体拥有成本。
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Xenon 1900-C 是霍尼韦尔推出的新一代扫描平台,高达100万像素的图像传感器和800赫兹的CPU轻松应对各种破损、模糊甚至是难以识别的DPM码。无论是生产制造企业还是零售商超,追求快速准确条码的扫描是提高生产效率和客户满意度的有一贯目标。用霍尼韦尔Xenon 1900-C“武装”您的员工,有助于达成您的宗旨,兑现您的承诺,营造出色的用户体验。Xenon 1900-C拥有卓越的扫描性能,即使取难读或污损的条码也能轻松应付。
Xenon 1900-C 扫描器具有优异的抗跌落和滚落性能,可承受从1.8 m(6 英尺)掉落50 次,从0.5 m(1.6 英尺)滚落2,000 次,工业防护等级达IP41,具有行业领先的耐用性。这能极大地缩短扫描器的停机时间,减少检修成本,延长使用寿命并降低总拥有成本。
Xenon 1900-C 扫描器专门设计用于需要高精度扫描条码的生产制造和零售环境,无论是远距离操作,还是扫描污损条码,工作人员只需要轻轻一按,不需要反复扫描即可轻松识别物品上的条码,从而减轻工作压力。该系列有黑色和抒情白两个版本可选,您可根据使用环境选择合适版本。此外,该扫描器的振动模式可确保您在任何环境下都能获得扫描器反馈。
特点与优势
- 优异的扫描性能,甚至能识别污损或质量不佳的条码,节省每次扫描的时间
- 扫描器设计具有优异的抗跌落和滚落性能,可承受从0.5 m(1.6 英尺) 滚落2,000 次,从1.8 m(6 英尺)跌落50 次,具备一流的耐用性和可靠性, 适用于各种工作环境
- 扫描器经过优化,既能扫描商品条码,也能读取客户智能手机上的数字条码,对于零配件上的DMP 码也有很好的解读能力。
- 霍尼韦尔Scanner Management Utility (SMU) 提供了一种整体解决方案,可在您的应用环境中实现扫描器部署和更新的自动化
Features
- 外形规格
- 手持式
- 应用
- 制造质量管控
- 图书管理
- 物流出入库
- 电子支付扫码
- 零售商品扫码
Dimensions
- 整体尺寸
- 99 mm x 64 mm x 165 mm (3.9 in x 2.5 in x 6.5 in) (1900-C)
- 墙装底座:231 mm x 89 mm x 83 mm (9.1NEWLINEin x 3.5 in x 3.3 in)(1902-C)
- 底座:132 mm x 101 mm x 81 mm (5.2 in xNEWLINE4.0 in x 3.2 in)(1902-C)
- 扫描器:99 mm x 64 mm x 165 mm (3.9 in x 2.5NEWLINEin x 6.5 in)(1902-C)
Scanning Specifications
- 亮度
- 最低20%的反射差
- 运动公差
- 在最佳焦距时可识别运动速度≤400 cm/s (157 in/s) 的13 mil UPC
- 解码能力
- 可读取标准1D、PDF、2D、PostalNEWLINE(注:解码能力视配置而定)
- 扫描范围
- 标准距离,高密度
- 扫描模式
- 影像式扫描(1280 x 800像素)
- 景深
- 0 mm – 822 mm
Network
- 蓝牙规格
- Class 1:100 m视线范围(默认);可编程Class 2:10 m 视线范围(1902-C)
- 蓝牙
- Bluetooth v4.2 自适应跳频;(1902-C)
Hardware
- 主机系统接口
- USB、Wedge键盘、RS-232和支持TGCS (IBM) 46XX的RS485
- 瞄准器类型
- LED 瞄准光
- 引擎类型
- 影像式扫描(1280 x 800像素)
Electrical
- 输入电压
- 4.4V DC – 5.5V DC
- 电池类型
- 锂离子电池(1902-C)
- 电池容量
- 2400 mAh (1902-C)
- 操作电源
- 2.5W (500 mA @ 5V DC)
Environmental
- 存储温度范围
- -40°C – 70°C
- 工作湿度
- 0%- 95%RH(非冷凝)
- 工作温度
- 0°C – 50°C (32°F – 122°F)
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP41
- 跌落规格
- 从1.8 m(6英尺)跌落到水泥地面50次
- 滚动规格
- 从1.8 m(6英尺)跌落到水泥地面50次
Service Terms
- 保修期限
- 5年原厂质保
Features
- 外形规格
- 手持式
- 应用
- 制造质量管控
- 图书管理
- 物流出入库
- 电子支付扫码
- 零售商品扫码
Dimensions
- 整体尺寸
- 99 mm x 64 mm x 165 mm (3.9 in x 2.5 in x 6.5 in) (1900-C)
- 墙装底座:231 mm x 89 mm x 83 mm (9.1NEWLINEin x 3.5 in x 3.3 in)(1902-C)
- 底座:132 mm x 101 mm x 81 mm (5.2 in xNEWLINE4.0 in x 3.2 in)(1902-C)
- 扫描器:99 mm x 64 mm x 165 mm (3.9 in x 2.5NEWLINEin x 6.5 in)(1902-C)
Scanning Specifications
- 亮度
- 最低20%的反射差
- 运动公差
- 在最佳焦距时可识别运动速度≤400 cm/s (157 in/s) 的13 mil UPC
- 解码能力
- 可读取标准1D、PDF、2D、PostalNEWLINE(注:解码能力视配置而定)
- 扫描范围
- 标准距离,高密度
- 扫描模式
- 影像式扫描(1280 x 800像素)
- 景深
- 0 mm – 822 mm
Network
- 蓝牙规格
- Class 1:100 m视线范围(默认);可编程Class 2:10 m 视线范围(1902-C)
- 蓝牙
- Bluetooth v4.2 自适应跳频;(1902-C)
Hardware
- 主机系统接口
- USB、Wedge键盘、RS-232和支持TGCS (IBM) 46XX的RS485
- 瞄准器类型
- LED 瞄准光
- 引擎类型
- 影像式扫描(1280 x 800像素)
Electrical
- 输入电压
- 4.4V DC – 5.5V DC
- 电池类型
- 锂离子电池(1902-C)
- 电池容量
- 2400 mAh (1902-C)
- 操作电源
- 2.5W (500 mA @ 5V DC)
Environmental
- 存储温度范围
- -40°C – 70°C
- 工作湿度
- 0%- 95%RH(非冷凝)
- 工作温度
- 0°C – 50°C (32°F – 122°F)
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP41
- 跌落规格
- 从1.8 m(6英尺)跌落到水泥地面50次
- 滚动规格
- 从1.8 m(6英尺)跌落到水泥地面50次
Service Terms
- 保修期限
- 5年原厂质保
- 外形规格 : 手持式
- 应用 : 制造质量管控|图书管理|物流出入库|电子支付扫码|零售商品扫码
- 整体尺寸 : 99 mm x 64 mm x 165 mm (3.9 in x 2.5 in x 6.5 in) (1900-C)|墙装底座:231 mm x 89 mm x 83 mm (9.1NEWLINEin x 3.5 in x 3.3 in)(1902-C)|底座:132 mm x 101 mm x 81 mm (5.2 in xNEWLINE4.0 in x 3.2 in)(1902-C)|扫描器:99 mm x 64 mm x 165 mm (3.9 in x 2.5NEWLINEin x 6.5 in)(1902-C)
- 亮度 : 最低20%的反射差
- 运动公差 : 在最佳焦距时可识别运动速度≤400 cm/s (157 in/s) 的13 mil UPC
- 解码能力 : 可读取标准1D、PDF、2D、PostalNEWLINE(注:解码能力视配置而定)
- 扫描范围 : 标准距离,高密度
- 扫描模式 : 影像式扫描(1280 x 800像素)
- 景深 : 0 mm – 822 mm
- 蓝牙规格 : Class 1:100 m视线范围(默认);可编程Class 2:10 m 视线范围(1902-C)
- 蓝牙 : Bluetooth v4.2 自适应跳频;(1902-C)
- 主机系统接口 : USB、Wedge键盘、RS-232和支持TGCS (IBM) 46XX的RS485
- 瞄准器类型 : LED 瞄准光
- 引擎类型 : 影像式扫描(1280 x 800像素)
- 输入电压 : 4.4V DC – 5.5V DC
- 电池类型 : 锂离子电池(1902-C)
- 电池容量 : 2400 mAh (1902-C)
- 操作电源 : 2.5W (500 mA @ 5V DC)
- 存储温度范围 : -40°C – 70°C
- 工作湿度 : 0%- 95%RH(非冷凝)
- 工作温度 : 0°C – 50°C (32°F – 122°F)
- 防护等级 : IP41
- 跌落规格 : 从1.8 m(6英尺)跌落到水泥地面50次
- 滚动规格 : 从1.8 m(6英尺)跌落到水泥地面50次
- 保修期限 : 5年原厂质保
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。
产品彩页
用户手册
合规信息
请 登录后即可查看根据您的帐户可购买的零件编号 登入