general purpose handheld
HH492 高性能二维影像无线扫描枪
HH492系列专为要求快速进行一维二维扫描操作的商业环境而涉及,拥有工业级别产品的可靠性和卓越的条码识别能力,可读取传统条码和数字屏幕条码,甚至能读取污损和难读条码。
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
该产品采用霍尼韦尔多项增强技术,可轻松满足各种扫描需求,帮助用户快速获取数据,简化操作流程,可避免手动输入的错误,让生产工作更快速高效。让扫描更简单,更快捷!
特征优点
- 高精度,快速扫描:高精度,快速扫描条码,即使是污损和劣质条码也不列外;更长的扫描距离,是的工作人员无需弯腰即可扫描购物车底部的商品条码,大幅节省了结账时间。
- 灵活通用:HH492兼具出色的灵活性和通用性,可满足不同客户在各种应用场合的扫描需求。无论是商品码,数字代码,屏幕码还是政府和酒店业的数据阵,点阵码,都能读取
- 连接距离广:蓝牙连接距离比同类竞品离更广,操作更灵活,能有效应对线路终端或卫星POS站繁忙等意外情况
- 完整齐全的配件:具有USB数据线、支架、电源等全套配件,可满足客户在不同应用场合的需求,同时兼容各种POS机和设备,使用方便
Features
- 外形规格
- 手持枪式扫描
- 应用
- 大型商场和超市的会员识别和支付
- 影院检票
- 新型零售和支付
- 酒店登记管理
Dimensions
- 整体尺寸
- 尺寸(长*宽*高):64 mm x 166 mm x 84 mm ; 充电器/通信底座:130 mm x 86 mm x 85 mm
Scanning Specifications
- 亮度
- 0 to 100,000 lux (9,290 英尺烛光)
- 运动公差
- 在最佳焦距时可识别运动速度为25cm/s(9.8in/s)的13mil UPC
- 解码能力
- 可读取1D, PDF, 2D, 和DotCode符号
- 扫描模式
- 影像扫描
- 景深
- 5 mm – 300 mm
Network
- 蓝牙规格
- 自适应跳频
- 蓝牙
- Bluetooth v5.2
Hardware
- 电源连接器类型
- USB
- 主机系统接口
- USB HID
- 瞄准器类型
- LED
- 引擎类型
- 影像式扫描(1040*720 像素阵列) 图像传感器CMOS
- 无线
- 2.4 GHz ~ 2.5 GHz (ISM 频段);
Electrical
- 输入电压
- 5 ± 0.5VDC
- 电池类型
- 锂离子电池
- 电池容量
- 2600mA
- 操作电源
- 2.5 W (500mA @ 5V USB input), 5W (1000mA @ 5V Adaptor input)
Environmental
- 存储温度范围
- 扫描器/通信底座:-40°C to 60°C
- 工作湿度
- 相对湿度0% 至 95%,无冷凝
- 工作温度
- 充电时:5°C to 40°C NEWLINE不充电时:-20°C to 50°C
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP40
- 跌落规格
- 扫描器:从1.5m(4.9英尺)跌落到水泥地面5次;NEWLINE通信底座:从1.0m(3.3英尺)跌落到水泥地面2次
- 滚动规格
- 从0.5米(1.6英尺)高处滚落(冲击)测试250次
Service Terms
- 保修期限
- 1年原厂质保
Features
- 外形规格
- 手持枪式扫描
- 应用
- 大型商场和超市的会员识别和支付
- 影院检票
- 新型零售和支付
- 酒店登记管理
Dimensions
- 整体尺寸
- 尺寸(长*宽*高):64 mm x 166 mm x 84 mm ; 充电器/通信底座:130 mm x 86 mm x 85 mm
Scanning Specifications
- 亮度
- 0 to 100,000 lux (9,290 英尺烛光)
- 运动公差
- 在最佳焦距时可识别运动速度为25cm/s(9.8in/s)的13mil UPC
- 解码能力
- 可读取1D, PDF, 2D, 和DotCode符号
- 扫描模式
- 影像扫描
- 景深
- 5 mm – 300 mm
Network
- 蓝牙规格
- 自适应跳频
- 蓝牙
- Bluetooth v5.2
Hardware
- 电源连接器类型
- USB
- 主机系统接口
- USB HID
- 瞄准器类型
- LED
- 引擎类型
- 影像式扫描(1040*720 像素阵列) 图像传感器CMOS
- 无线
- 2.4 GHz ~ 2.5 GHz (ISM 频段);
Electrical
- 输入电压
- 5 ± 0.5VDC
- 电池类型
- 锂离子电池
- 电池容量
- 2600mA
- 操作电源
- 2.5 W (500mA @ 5V USB input), 5W (1000mA @ 5V Adaptor input)
Environmental
- 存储温度范围
- 扫描器/通信底座:-40°C to 60°C
- 工作湿度
- 相对湿度0% 至 95%,无冷凝
- 工作温度
- 充电时:5°C to 40°C NEWLINE不充电时:-20°C to 50°C
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP40
- 跌落规格
- 扫描器:从1.5m(4.9英尺)跌落到水泥地面5次;NEWLINE通信底座:从1.0m(3.3英尺)跌落到水泥地面2次
- 滚动规格
- 从0.5米(1.6英尺)高处滚落(冲击)测试250次
Service Terms
- 保修期限
- 1年原厂质保
- 外形规格 : 手持枪式扫描
- 应用 : 大型商场和超市的会员识别和支付|影院检票|新型零售和支付|酒店登记管理
- 整体尺寸 : 尺寸(长*宽*高):64 mm x 166 mm x 84 mm ; 充电器/通信底座:130 mm x 86 mm x 85 mm
- 亮度 : 0 to 100,000 lux (9,290 英尺烛光)
- 运动公差 : 在最佳焦距时可识别运动速度为25cm/s(9.8in/s)的13mil UPC
- 解码能力 : 可读取1D, PDF, 2D, 和DotCode符号
- 扫描模式 : 影像扫描
- 景深 : 5 mm – 300 mm
- 蓝牙规格 : 自适应跳频
- 蓝牙 : Bluetooth v5.2
- 电源连接器类型 : USB
- 主机系统接口 : USB HID
- 瞄准器类型 : LED
- 引擎类型 : 影像式扫描(1040*720 像素阵列) 图像传感器CMOS
- 无线 : 2.4 GHz ~ 2.5 GHz (ISM 频段);
- 输入电压 : 5 ± 0.5VDC
- 电池类型 : 锂离子电池
- 电池容量 : 2600mA
- 操作电源 : 2.5 W (500mA @ 5V USB input), 5W (1000mA @ 5V Adaptor input)
- 存储温度范围 : 扫描器/通信底座:-40°C to 60°C
- 工作湿度 : 相对湿度0% 至 95%,无冷凝
- 工作温度 : 充电时:5°C to 40°C NEWLINE不充电时:-20°C to 50°C
- 防护等级 : IP40
- 跌落规格 : 扫描器:从1.5m(4.9英尺)跌落到水泥地面5次;NEWLINE通信底座:从1.0m(3.3英尺)跌落到水泥地面2次
- 滚动规格 : 从0.5米(1.6英尺)高处滚落(冲击)测试250次
- 保修期限 : 1年原厂质保
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。
请 登录后即可查看根据您的帐户可购买的零件编号 登入