/content/sps/cn/zh/search-results.html
    我们目前正在努力改善您的使用体验。在此期间,您可能会遇到暂时的服务中断。感谢您的耐心和理解。

    personal fall limiters

    TurboLite 小型速差器

    集成能量缓冲器,尺寸小,重量轻 • ; • 可用于坠落系数 • 2 • 的极端情况 • ; • 适用于 • 1.8 • 米净空条件 • ; • 重量: • 2.5 • 公斤 • ; • 符合国标 • GB 24544 ,EN360,OSHA,ANSI A10.32.

    Overview

    主要特点

     •集成能量缓冲器,尺寸小,重量轻

    •可用于坠落系数2的极端情况。

    •适用于1.8米净空条件。

    •内置坠落指示装置。

    •外部壳体采用高强度,抗冲击尼龙。

    •顶部采用万向安全钩,避免使用时织带缠绕。

    •重量:2.5公斤

    •符合标准:国标GB 24544 ,EN360,OSHA,ANSI A10.32

     

    建议的行业/用途

    职业危害
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
    MFL-2-Z7/6FT
    Turbolite坠落制动器 配扭转锁紧安全钩和脚手架挂钩
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122349_MFL-16-Z7-6FT
    MFL-2-Z7/6FT
    Turbolite坠落制动器 配扭转锁紧安全钩和脚手架挂钩
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122349_MFL-16-Z7-6FT