压力传感器
Z 型
通用压力计/绝压传感器,范围为 0.5 psig 至 60,000 psig(绝压),满量程精度为 ±0.25%
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
型号 Z 压力传感器是用 17-4 PH 不锈钢、可承受高达 2,000 psi 压力的接液材料和 15-5 PH 不锈钢、可承受 2,000 psi 或更大压力的接液材料制造出来的传感器。这些压力传感器专门适用于对精确度和测量稳定性要求高的工业应用。压力范围量程为 0.5 psi 到 60,000 psi。它们利用完整的四脚式 350 ohm 应变片桥。
型号 Z 有多种扩展温度操作、电气端子、接液材料和高电平输出的选项,包括 5 Vdc 或 10 Vdc 以及 4 mA 至 20 mA。多数高电平输出型号有内部分路校准电路作为标准配置,以方便将传感器设置到数据系统中。可选的内部图形校准芯片为 SC 型4-或-12 电路自动装置电子指示器提供校准信息。
型号 Z 是应变片传感器。这个设计的膜片以大气压力为参考,提供稳定零位。绝对型号 Z 具有全焊接式真空基准室,确保长期稳定。
特征
- 精度:0.25%
- 温漂:0.005% FS/°F
- 范围:0.5 psig/a 至 60000 psig/a
- 可用输出:mV/V、4 mA 至 20 mA、0 Vdc 至 5 Vdc 或 0 Vdc 至 10 Vdc
- 全焊接不锈钢结构
- 提供本安(仅 2N 选项)
- 经过 CE 认证
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。
产品彩页
用户手册
手册
技术说明
应用说明
电子档
产品照片
Others
请 登录后即可查看根据您的帐户可购买的零件编号 登入