/content/sps/cn/zh/search-results.html
    本网站计划于5月17日星期日进行维护,时间为美国东部时间上午1:00至上午11:00(5月17日星期日协调世界时05:00至15:00 PM)。感谢您在此期间的耐心等待。
    压力传感器
    压力传感器

    压力传感器

    霍尼韦尔绝压、表压和真表压传感器非常适合崎岖和恶劣的环境。我们专注于高压传感器和齐平隔膜传感器。

    霍尼韦尔生产各种绝压、表压和真表压传感器,重点关注高压和齐平隔膜传感器。作为行业领导者,霍尼韦尔是少数提供能够测量高达 175,000 psi 压力且具有卓越精度和可靠性的压力传感器的公司之一。我们的传感器采用先进的基于箔的应变计技术,这使得它们能够承受通常会损害硅基或微机械传感器的极端压力。对于高达 100,000 psi 的更高压力范围,HP 型可提供 0.5% 的精度,并在 -54°C 至 121°C(-65°F 至 250°F)的范围内运行。对于要求苛刻的应用,我们提供具有环向应力设计和专用金属合金的定制压力传感器,可实现高达 175,000 psi 的测量。此外,这些高压传感器还可以配备可选的 mV 输出温度补偿功能。我们还提供经过危险环境认证的模型,使其成为油田地质、航空航天研究和开发等关键应用的理想选择。对于需要高频压力测量或空间有限的应用,霍尼韦尔的超小型齐平隔膜压力传感器可在 0 psi 至 100 psi 以及高达 20,000 高度的坚固性。它们结合了粘合压阻式和金属箔应变计,以提高可靠性和精度。我们的传感器提供毫伏输出和可选的高电平输出,确保与各种数据采集系统兼容。这些齐平隔膜传感器非常适合航空航天液压、流量计量、井下钻井、测井以及用于处理高粘度材料的自动计量系统等应用。此外,还提供具有海洋级布线的潜水式设计。

    压力传感器
    Refine By
    Clear