压力传感器
TJE 型中量程
超高精度的湿/湿压差变送器,范围为 50 psid 至 750 psid,满量程精度为±0.10%
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
TJE 中型、超精密范围、湿/湿、压差是一种贴箔片式应变片传感器,可在两个端口接受流体,能测量从 50 psid 至 750 psid 的压差压力范围。各种标准特性,如过载停止和 17-4 PH 不锈钢、接液材料构造,保证了元件在严苛的工业环境下的耐久性。每个传感器都是双向的,实现了 0.1% 的满量程精度。TJE 中型有各种标准选项可供选择,包括用于清洁的传统可拆卸式压力适配器、扩展的温度范围、备选压力端口、内部放大器选项和电气端子。
特征
- 精度:0.1%
- 50 psid 至 750 psid
- mV/V(标准),4 mA 至 20 mA,0 Vdc 至 5 Vdc,或 0 Vdc 至 10 Vdc 输出
- 提供本安(仅 2N 选项)
- 经过 CE 认证
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。