压力传感器
Model JS
数字式压力表,4 mA 至 20mA 或 0 Vdc 至 5 Vdc 输出,1 psi 至 10000 psi。精度:0.2% FS。不锈钢接液材料
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Model JS 数字式压力测试表具有 0.2% 满量程精度,采用传感器技术,由 Ha C276/316 不锈钢接液材料(范围高达 1,500 psi)或 15-5 PH 不锈钢接液材料(范围不低于 1,500 psi)制成,以实现高过压保护。
传感器技术在可在整个压力范围内提供增强精度。JS 无运动件,具有较长的寿命,且能减少再重新校准次数。不锈钢 NEMA 结构还提供 EMI 和 RFI 保护。JS 配备高分辨率且易于读取的数字显示屏。由于散列标记的插补或视差错误,可消除操作员错误。这些单位可按比例换算成其他工程单位,如英寸汞柱、英尺水柱等。
Model JSB 提供 4 mA 至 20 mA 的双线输出。Model JSE 提供 0 Vdc 至 5 Vdc 输出。Model JSR 有两个可编程限制和继电器,无模拟输出。Model JSX 提供 0 Vdc 至 5 Vdc 输出,具有两个可编程限制和继电器,用于过程控制或报警指示。每个装置都具有一个带凸起按钮的膜面,以及用于设置和操作的触觉反馈。前膜上可轻松触及高、低和清除按钮。
每个装置都标配零调整和零偏移/去皮功能。校准和设置参数存储在内存芯片上,可防止在断电时丢失数据。内部安全功能还能阻止未经授权的设置和校准。前面板按钮的组合应用可停用。
特征
- 4 mA 至 20 mA(双线)和 0 Vdc 至 5 Vdc 模拟输出
- 两个可编程限制和继电器(可选)
- 测试仪表精度:0.2% FS
- 高低检测 - 基于微处理器
- 范围:≤ 10000 psi - 表压、绝对、真空或复合
- 4½ 数字显示屏,高度为 0.5 英寸
- 客户重新校准
- 零偏移/去皮
- 开关禁用功能
- 可选携带箱和面板安装环
- 可选压力端口适配器
- NEMA 4 密封等级(可选)
- NIST 可追踪(可选)
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。