放大器
DLD-VH 系列
DIN 导轨安装的交流位移同轴放大器。±5 Vdc 或 ±10 Vdc(实地可选)
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
这些线内放大器配备 DIN 导轨安装外壳,可从前端进行电气连接和调整。放大器可用于 Vdc 或 mA 输出的交流型位移传感器。
特征
- DIN 导轨安装
- 交流位移传感器输入
- 现场可选输出:0 至 ±5 Vdc 或 0 至 ±10 Vdc
- 电源:18 Vdc 至 36 Vdc
- 3 VRMS @ 5 kHz
- RFI、ESD 保护