/content/sps/cn/zh/search-results.html
    本网站计划于5月17日星期日进行维护,时间为美国东部时间上午1:00至上午11:00(5月17日星期日协调世界时05:00至15:00 PM)。感谢您在此期间的耐心等待。
    放大器
    放大器

    放大器

    霍尼韦尔放大器提供稳压电桥激励电压。将 mV 信号转换为 0 Vdc 至 10 Vdc 放大信号。准确度 ±0.25 %FSS

    霍尼韦尔放大器系列包括串联放大器、求和放大器和位移串联放大器。霍尼韦尔 UV 系列串联放大器旨在提高嘈杂环境中的信噪比。通用串联具有两个可选激励电压、可编程增益设置、宽广的调零范围以及用于快速校准的缓冲固态并联校准继电器。求和在线放大器的功能包括自动激励电压、可编程增益设置、跨度和偏移值的宽调整范围。位移放大器采用 DIN 导轨安装外壳,可从正面进行电气连接和调节。放大器可用于输出为 Vdc 或 mA 的交流型位移传感器。

    放大器
    Refine By
    Clear