限位开关
NGC 系列
可实现超过 380,000 种配置。可选金属和塑料外壳。IP67,NEMA 1、4、12 和 13 密封等级。获得 UL、CE、cUL 和 CCC 认证
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
霍尼韦尔 MICRO SWITCH 紧凑型限位开关中的 NGC 系列是一种中型开关的可配置平台,允许客户选择 SPDT(单刀双掷)或 DPDT(双刀双掷)电路,且整个系列均采用相同的外壳和安装尺寸。MICRO SWITCH NGC 系列可实现超过 380,000 种配置,获得全球认证,密封等级达 IP67,可用于多种室内和室外应用环境。
为客户创造价值
- 经济高效:SPDT 和 DPDT 紧凑型限位开关来自单一供应商,可帮助原始设备制造商简化供应链,最大限度降低采购成本
- 多功能:耐久封装使其可用于严苛的室内或室外应用环境,从而提供性能保证
- 可配置:可使设计工程师实现尺寸标准化,同时符合多种电气要求
- 应用支持:跨国客户可依赖霍尼韦尔为其新应用和故障排除提供地区支持服务
优势
- 其抗振动 (10 g) 和抗冲击 (50 g) 性能是同类竞品的两倍与同类传感器相比,适合严苛环境应用,并能增强可靠性和可重复性
- 电流容量范围 (10 A) 也比同类竞品更广,适合多种应用环境,方便平台标准化
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。
产品彩页
用户手册
安装指南
手册
白皮书
认证
应用说明
电子档
产品照片
请 登录后即可查看根据您的帐户可购买的零件编号 登入