/content/sps/cn/zh/search-results.html
    本网站计划于5月17日星期日进行维护,时间为美国东部时间上午1:00至上午11:00(5月17日星期日协调世界时05:00至15:00 PM)。感谢您在此期间的耐心等待。
    限位开关
    限位开关

    限位开关

    霍尼韦尔 MICRO SWITCH 限位开关提供一系列执行器、电气规格、端子、电路和密封等级,可提供卓越的灵活性和性能。

    霍尼韦尔 MICRO SWITCH 限位开关提供一系列执行器、电气规格、端子、电路和密封等级,可提供卓越的灵活性和性能。这些精密快动开关安装在耐用的外壳中,旨在检测允许物理接触的情况下是否存在。我们的限位开关有多种产品可供选择,经过了工业机械的严格测试,确保了顶级的可靠性和性能。霍尼韦尔 MICRO SWITCH 重型限位开关(HDLS 系列)非常适合许多要求严苛的室内和/或室外环境的应用,这些环境可能会受到设备、极端温度、灰尘、溅水、冷却剂和/或软管引导的水。 MICRO SWITCH 全球开关(GLS 系列)符合全球认可的 IEC 标准。这些耐用且可靠的开关适用于许多工业应用。坚固、密封良好的结构非常适合室内和室外应用。霍尼韦尔中型(NGC、LS、SZL 系列)提供经济高效的解决方案,可用于需要坚固外壳限位开关的各种应用。这些产品在要求苛刻的应用中具有成功性能的悠久历史。 Honeywell MICRO SWITCH 914CE 和 E6/V6 限位开关追求小封装中的大性能,在坚固且密封的外壳中提供精确传感,可用于各种应用。

    限位开关
    Refine By
    Clear