限位开关
EX 系列
UL CSA. ATEX (CE)。IEC Ex。INMETRO. NEMA 1. Div 1 和 2:I 级:B、C、D。Div 1 和 2:II 类:E、F、G
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MICRO SWITCH EX 开关采用经 UL 认证的小型外壳,适用于危险区域。EX系列开关腔旨在用于将膨胀性气体冷却至低于爆炸性气圈周围燃点温度。
该 EX 系列最大可切换至 20 A 电流,同时提供足够的安装布线空间。单和双导管开口可用。双导管开口可允许通过多个开关接线。该 EX 系列可安装于开关四面的任一侧。
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。
产品彩页
用户手册
安装指南
合规信息
手册
技术说明
白皮书
应用说明
成功案例
电子档
产品照片
请 登录后即可查看根据您的帐户可购买的零件编号 登入