限位开关
CX 系列
UL CSA. ATEX (CE)。IEC Ex。INMETRO. IP66/67 1、 NEMA、 3、 4X、 4、 6P、 6、 13. Div 1 和 2:I 级:B、C、D。Div 1 和 2:II 类:E、F、G
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MICRO SWITCH CX 开关专为户外危险环境应用而设计。这些外壳的构造可耐受内部爆炸的压力。火焰通道能将爆炸性气体冷却到低于周围气体安全操作的最低温度。
MICRO SWITCH80CX 系列开关有坚固的铜制外壳,可抗盐水及其他腐蚀性环境。其不仅符合 NEMA 4X 抗腐蚀的保护要求,还符合其他 CX 开关的 NEMA 外壳标准。
产品配备 O 型密封圈,不仅能保护外壳不受天气影响,还能让产品位于规定的火焰通道之外,从而满足防爆要求。除非特别订购,否则所有微动开关都是顺时针和逆时针旋转。驱动机制可现场调节为顺时针或逆时针旋转。无需工具。
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。
产品彩页
用户手册
安装指南
合规信息
手册
技术说明
白皮书
应用说明
电子档
产品照片
请 登录后即可查看根据您的帐户可购买的零件编号 登入