/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Licences de logiciels

    Licence Systevo pour l'extension des comptes utilisateurs (+50 u.)

    Licence permettant d'étendre le nombre de comptes du personnel (nombre d'utilisateurs identifiés, soit par RFID soit par code PIN, autorisés à accéder à certaines fonctionnalités du système).

    Aperçu

    Part-No.: 79SW453

    Licence permettant d'étendre le nombre de comptes du personnel (nombre d'utilisateurs identifiés, soit par RFID soit par code PIN, autorisés à accéder à certaines fonctionnalités du système) au-delà de ceux déjà créés dans le système.
    Possibilité d'attribuer différents services/fonctions aux différents comptes du personnel, par exemple l'accès à la fonction "browser" du Systevo Touch IP ou du Systevo Care View IP ainsi que la gestion de la présence (ex. activer la Pres1/Pres2 automatiquement).
    A utiliser en conjonction avec la version V12.10 ou supérieure du système et à partir du firmware 12.10 des unités centrales de contrôle.
    La licence est activée/gérée par le workstation/serveur du système.

    Caractéristiques

    Licence pour jusqu'à 50 comptes personnels supplémentaires pour les fonctions suivantes :
    - Activation de la configuration de l'utilisateur/du profil/du transpondeur RFID.
    - Définition des fonctions et des paramètres de service de l'utilisateur (soignant)
    - Configuration de l'affectation des zones
    - Gestion des services de communication RFID en relation avec Systevo Touch IP/Care View IP
    - Traitement des données de configuration XML (RFID) du système Systevo Call
    - Activation de la fonction RFID dans le Systevo Touch IP/Systevo Care View IP nécessaire (pour l'identification RFID)
    - Disponible sur le mode système hybride/IP/IP+.

    Information additionnelle

    Utilisation de la licence en conjonction avec les articles 765M440, 765M450 et 83MM450 à partir de la version V12.10 du système.
    Non disponible pour le mode de travail Databus

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list