/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Licences de logiciels

    Licence du système pour jusqu'à 500 chambres

    La licence du système est requise pour le firmware V12.10 et supérieur, pour les systèmes jusqu'à 500 chambres et des fonctions et caractéristiques supplémentaires décrites. 

    Aperçu

    Part-No.: 79SW402

    La licence du système est requise pour le firmware V12.10 et supérieur, pour les systèmes jusqu'à 500 chambres et des fonctions et caractéristiques supplémentaires décrites. La licence du système pour le système Systevo Call Ackermann est utilisée pour activer les paramètres associés du contrôleur de gestion des chambres et doit être installée sur le Systevo Control/Systevo Control IP+. La licence système est nécessaire pour télécharger la configuration du système.
    Fonctions :
    - Supporte jusqu'à 500 chambres
    - Préparé pour VDE 0834-2016
    - "Transfert d'appel acoustique dynamique" (basé sur la liaison/concentration des zones active)
    - Accès aux nouvelles versions des mises à jour du micrologiciel.
    - Compatible avec les VLAN, etc.
    - Supporte jusqu'à 500 terminaux de chambre IP
    - Phonie basé sur IP

    Caractéristiques

    - 1 x compte utilisateur inclus
    - Activation du firmware V12
    - Conformément à la norme DIN VDE 0834-1 : 2016-06
    - Attribution de la configuration de la chambre
    - Définition des fonctions et paramètres des chambres de résidents et des services
    - Configuration des types/groupes d'appels
    - Configuration des profils d'E/S pour la fonction d'appel et de présence. (unités d'appel, composants de signal)
    - Services librement configurables (concentrations)
    - Fonction "renvoi d'appel dynamique" (également utilisable pour les concentrations)
    - Attribution de concentrations temporisés
    - Sélection de groupes de types d'appels pour les services
    - Définition de la transmission ciblée de messages entre les groupes de Systevo Call Ackermann

    Information additionnelle

    Une seule licence du système peut être achetée par système.
    Le système ne peut être configuré sans une licence valide.
    La licence du système n'est pas supportée par les anciennes versions du firmware (< V12.10)

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list