/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Licences de logiciels

    Licence de fonctions d'office pour le STIP (1 app.)

    Licence pour un maximum de 1 Systevo Touch IP permettant d'activer les fonctions étendues d'office du système Systevo Call.

    Aperçu

    Part-No.: 79SW454

    Licence pour un maximum de 1 Systevo Touch IP permettant d'activer les fonctions étendues d'office du système Systevo Call.
    Les fonctions d'office disponibles sont attribuées au terminal de chambre Systevo Touch IP lors de la configuration du système de communication de soins.
    A utiliser en conjonction avec la version V12.10 ou supérieure du système et à partir du firmware 12.10 des unités centrales de contrôle.
    La licence est activée/gérée par le workstation/serveur du système.

    Caractéristiques

    Licence par appareil pour les fonctions suivantes :
    - Activation des fonctions étendues d'office et affectation à un Systevo Touch IP.
    - Fonctions disponibles en mode bus de données :
    1) Exécution d'annonces vocales prédéfinies.
    2) Fonction d'arrêt du buzzer pour les appels en attente, les types d'appels sont configurables au niveau du système.

    - Fonctions disponibles en mode Hybride/IP :
    1) Exécution d'annonces vocales prédéfinies.
    2) Fonction d'arrêt du buzzer pour les appels en attente, les types d'appels sont configurables au niveau du système (min. version 12.06 requise).
    3) Phonie vers la chambre/lit sans appel en attente
    4) Définir/effacer la priorité des lits pour une chambre ou un lit (configuration de la liste).
    Les fonctions de concentration des services/zones sont disponibles pour le transfert des alarmes, des appels et des présences selon les flux de travail prédéfinis vers d'autres unités, zones ou services à partir de la version 12.05 du système sans acheter cette licence.

    Information additionnelle

    Utilisation de la licence en conjonction avec les articles 765M430, 765M440, 765M450 et 83MM450 à partir de la version du système V12.10 (pour l'article 765M430 en mode bus de données seulement)
    Non requis pour le Systevo Care View IP (cet appareil inclut la licence d'office activée par défaut)

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list