Unités mobiles
Talk - médaillon avec phonie
Le COBS Talk est un petit téléphone DECT portable prévu pour être porté autour du cou. L'excellente qualité audio du haut-parleur du Talk en fait un appareil adapté aux personnes âgées.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Part-No.: 790D700
Le COBS Talk est un petit téléphone DECT portable prévu pour être porté autour du cou. L'excellente qualité audio du haut-parleur du Talk en fait un appareil adapté aux personnes âgées.
Facile à nettoyer, cet appareil offre un design moderne convenant parfaitement à son utilisation.
Caractéristiques
- Décrochage manuel ou automatique
- Numérotation rapide
- DECT/GAP
- Duplex complet / mains libres
- Excellente qualité audio
- Vibreur
- Mode nocturne sur chargeur
- Le chargeur sert de chambre acoustique pour un meilleur volume sonore
- Veille : < 72 heures
Information additionnelle
EN 300 444 v1.4.1:2002
EN 301 489 -1 V 1.8.1
EN 301 489 -6 V1.3.1
EN 301 406 V2.1.1.
EN 60950 -1 2006 + A11:2009
Autres
- Dimensions
- Ø: 60 mm H: 22 mm
- Indice de protection
- IP56 (eau et poussière)
Autres
- Dimensions
- Ø: 60 mm H: 22 mm
- Indice de protection
- IP56 (eau et poussière)
- Dimensions : Ø: 60 mm H: 22 mm
- Indice de protection : IP56 (eau et poussière)
connectez-vous pour afficher les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Connectez-vous