/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Unités mobiles

    Téléphone DECT série D5 Lite

    Robuste terminal DECT qui est optimisé pour l'utilisation dans des établissements de soins.

    Aperçu

    Part-No.: 790D505

    Robuste terminal DECT qui est optimisé pour l'utilisation dans des établissements de soins. Le boîtier anti-chocs muni d'un joint périphérique en caoutchouc est réalisé avec une surface antimicrobienne et il résiste aux produits désinfectants. Etanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau (type de protection IP 64), cet appareil est conçu pour un usage de travail quotidien intensif et permet à l'utilisateur de disposer de longues durées de conversation et de veille, même pendant de longues phases de travail. En tant qu'appareil mobile selon la norme DECT/GAP, il sert à la téléphonie sans fil et en liaison avec l'installation d'appel à la transmission des signaux de données pour les messages du système (appels, alarmes, messages techniques, perturbations). Les messages entrants sont affichés sur l'écran couleur de haute qualité et signalés acoustiquement selon la priorité prédéfinie. Mémoire de messages pour jusqu'à 10 messages qui peuvent être interrogés de manière répétée et supprimés. Equipé d'un écran couleur à 7 lignes éclairé, de touches de chiffres et de fonctions, ainsi que d'une batterie Li-ion de haute qualité. Gestion par menus particulièrement simple par les touches de fonction grâce à la commande intuitive dans 13 langues nationales différentes. Un vaste carnet d'adresses contenant jusqu'à 50 entrées est disponible.

    Caractéristiques
    • Téléphone DECT, y compris batterie
    • Boîtier avec protection anti-choc
    • Ecran couleur à 7 lignes
    • Clavier et touches de commande
    • Mémoire pour 10 messages de texte (de 32 caractères chacun)
    • Carnet d'adresses (50 entrées)
    • Listes d'appel
    • 13 langues pour le menu
    • Différentes tonalités d'appel
    • Homologations : TBR6(DECT RF), TBR22(GAP), EMC ETS300329, CE
    Information additionnelle

    La durée de vie d'une batterie dépend du nombre de fois où elle a été chargée (max. 500 cycles de charge environ). Avec 2 charges, cela correspond à environ 12 mois. Pour atteindre la durée de vie maximale de la batterie, le processus de charge doit toujours être entièrement achevé. Il ne faut commencer ce processus de charge que lorsque la batterie est quasiment vide (env. 20 %). Si le temps de veille est trop court, la batterie doit être remplacée.

    Accessoires

    790D501 Batterie pour téléphone DECT série D5 Lite

    790D503 Sacoche en cuir pour téléphone DECT série D5 Lite

    790D510 Socle de chargement pour téléphone DECT série D5 Lite

    Caractéristiques

    Autres

    • Taille de l'écran
      • 4,5 cm Centimetre
    • Dimensions
      • L: 53 mm  H: 152 mm  P: 27 mm
    • Frequency Range
      • 1880 MHz ... 1900 MHz

    Autres

    • Taille de l'écran
      • 4,5 cm Centimetre
    • Dimensions
      • L: 53 mm  H: 152 mm  P: 27 mm
    • Frequency Range
      • 1880 MHz ... 1900 MHz
    • Taille de l'écran : 4,5 cm Centimetre
    • Dimensions : L: 53 mm  H: 152 mm  P: 27 mm
    • Frequency Range : 1880 MHz ... 1900 MHz
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list