/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Composants centraux

    Socle pour montage en saillie d’un terminal de chambre

    Socle pour montage en saillie d’un terminal de chambre, avec bornier pour le raccordement de l'alimentation, du bus chambre, du bus lit, du hublot secondaire et autres éléments passifs.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 76919A1

    Socle pour montage en saillie d’un terminal de chambre, avec bornier pour le raccordement de l'alimentation, du bus chambre, du bus lit, du hublot secondaire et autres éléments passifs. Le circuit intègre des protections contre les courts-circuits. Les bornes d'alimentation sont des bornes à vis, tous les autres raccordements sont effectués par des bornes à ressort.

    Information additionnelle

    Borne d’alimentation pour max 2x2,5mm²

    Produit arrêté à la fin 2021

    Caractéristiques

    Autres

    • Dimensions
      • L: 145 mm  H: 250 mm  P: 37,5 mm  (terminal de chambre compris)
    • Couleur
      • blanc type RAL 9016

    Autres

    • Dimensions
      • L: 145 mm  H: 250 mm  P: 37,5 mm  (terminal de chambre compris)
    • Couleur
      • blanc type RAL 9016
    • Dimensions : L: 145 mm  H: 250 mm  P: 37,5 mm  (terminal de chambre compris)
    • Couleur : blanc type RAL 9016
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list