/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Composants centraux

    Terminal de chambre sans afficheur, avec appel médecin

    Identique à l’article 76921B1, mais sans afficheur ni touches multifonctions.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 76920B1

    Identique à l’article 76921B1, mais sans afficheur ni touches multifonctions.

    Caractéristiques

    Autres

    • Couleur
      • blanc type RAL 9016
    • Montage
      • Montage en saillie, encastré ou sur cloison creuse
    • Dimensions
      • L: 145 mm  H: 37.5 mm  H: 250 mm  (socle de raccordement en saillie inclus)

    Autres

    • Couleur
      • blanc type RAL 9016
    • Montage
      • Montage en saillie, encastré ou sur cloison creuse
    • Dimensions
      • L: 145 mm  H: 37.5 mm  H: 250 mm  (socle de raccordement en saillie inclus)
    • Couleur : blanc type RAL 9016
    • Montage : Montage en saillie, encastré ou sur cloison creuse
    • Dimensions : L: 145 mm  H: 37.5 mm  H: 250 mm  (socle de raccordement en saillie inclus)
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list