Composants centraux
Socle pour montage en cloison creuse d’un terminal de chambre
Support de raccordement de cloison creuse pour terminal de chambre en tant que distributeur de chambre avec bornes enfichables pour la connexion de l'alimentation électrique.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n'est plus disponible
Part-No.: 76919C1
Support de raccordement de cloison creuse pour terminal de chambre en tant que distributeur de chambre avec bornes enfichables pour la connexion de l'alimentation électrique, des lignes de bus et des unités d'arrêt d'appel passives et du voyant de signalisation de chambre. Ce support de raccordement inclut les éléments de protection contre les surintensités pour le câblage de chambre sortant. Les bornes d'alimentation sont des bornes à vis enfichables, tous les autres raccordements sont réalisés en tant que bornes enfichables.
Information additionnelle
Produit arrêté à la fin 2021
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 175 mm H: 280 mm P: 15 mm (terminal de chambre compris)
- P: 50 mm (epaisseur)
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 175 mm H: 280 mm P: 15 mm (terminal de chambre compris)
- P: 50 mm (epaisseur)
- Couleur : blanc type RAL 9016
- Dimensions : L: 175 mm H: 280 mm P: 15 mm (terminal de chambre compris)|P: 50 mm (epaisseur)
connectez-vous pour afficher les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Connectez-vous