/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Configuration d'ordinateur et de poste de travail

    Serveur du système Win10 IoT pour Systevo Call V12

    Serveur d’appels et de gestion pour la configuration, l'affichage et l'enregistrement du système Systevo Call Ackermann, équipé du logiciel de gestion en V12.

    Aperçu
    Serveur d’appels et de gestion pour la configuration, l'affichage et l'enregistrement du système Systevo Call Ackermann, équipé du logiciel de gestion en V12.Licence système requise, dépend des fonctions/taille du système.Prise en charge des exigences de cybersécurité pour une intégration facile dans les infrastructures des TIC existantes.En option : Liaison avec des systèmes tiers, tels que le système DECT, le système de détection d'incendie, etc…Serveur industriel de haute qualité, assurant une fiabilité et une stabilité élevées pour un fonctionnement continu 24/7, avec souris, SSD, interfaces (RS232, LAN).Comprend un logiciel de service à distance sécurisé pour les tâches de service / maintenance à distance.Equipé d'un logiciel utilisateur avec la version V12 du système qui fournit les fonctionnalités suivantes :• Outil de configuration Systevo Call Ackermann• Affectation de la configuration des salles• Définition des fonctions/paramètres du système d'appel selon DIN VDE 0834-1 : 2016-06• Configuration des types d'appel, des groupes de types d'appel, des mises à niveau de type d'appel• Configuration des canaux VoIP/SIP pour les appels mobiles via DECT/WIFI (licence séparée / licence SIP requise)• Configuration des événements d'entrée/sortie pour la commande de systèmes externes (lumière/ volet roulant)• Réglage de la chaîne de radio et de télévision• Outils de gestion du système et système de gestions des bases de données• Fonctions réseau pour les accès au système• Services librement configurables (interconnexion)• Affectation des services (jour/nuit)• Sélection des groupes de types d'appels pour les services• Configuration du volume du renvoi d'appel• Fonctions d'annonce librement configurables• Sélection des destinations pour les annonces• Surveillance et signalisation des défauts (selon DIN VDE 0834-1 : 2016-06)• Affichage graphique / tabulaire des messages en fonction de la priorité/type d'appel/heure• Messages de présence/appels• Contrôle d'accès par ID utilisateur (si nécessaire)• Système de gestion des bases de données Hyper-VEn option :• Transmission des messages à un système de messagerie sans fil (par ex. système WIFI/DECT ou PSA, avec des licences logicielles optionnelles)• Adresses de destinataires librement configurables pour des messages provenant de groupes de l'installation d'appel• Définition du format d'affichage des messages à transmettre• Aménagement de différents services (par ex. service de jour, de nuit)• Affectation de délais de répétition, tonalités d'appel acoustiques, etc.Comprend Hyper-V avec Systevo Management Server préinstallé pour la configuration, l'administration et la gestion des terminaux tactiles IP (par ex. Systevo Touch IP ou Systevo Care View IP), ainsi que des services Web nécessaires pour des fonctionnalités à valeur ajoutée sur IP pour l'ensemble de l'infrastructure du système Systevo Call Ackermann (par ex. identification des soignants, interface pour la documentation des tâches de soins, ...; licences séparées requises), en garantissant un environnement système sécurisé et conforme aux exigences de cybersécurité pour la gestion et les mises à jour automatisées du micrologiciel des terminaux tactiles IP.Préparé pour l'intégration optionnelle de l'outil avancé d’enregistrement et de rapport Systevo Analysis Tool.Equipement minimum :• Capacité de gérer un nombre illimité de terminaux tactiles IP• Boîtier universel, comme ordinateur de bureau ou avec cadre à intégrer pour rack 19"• Mainboard industrielle avec Quad-Core μP J5005, 1.5/2.8 GHz ou équivalent, min. 16 Go de RAM• 1* Solid-State HDD (SSD) min. 480 Go• Carte graphique DisplayPort• 2* RS232, USB• 2* LAN Ethernet (min. 10/100 MBits)• Souris• Système d'exploitation Windows 10 IoT Enterprise (Value Edition), multi langue• Logiciel Systevo Call Ackermann v12 préinstallé• Hyper-V avec Systevo Management Server préinstallé• Logiciel de sauvegarde• Préparé pour l'outil d'analyse avancée Systevo• Fonctionnement permanent : 24/7
    Caractéristiques

    Autres

    • Dimensions
      • L: 440 mm  H: 230 mm  P: 90 mm  serveur
    • Température ambiante
      • 10 °C ... 35 °C
    • Consommation électrique
      • 100 W max. Watt
    • Températures de stockage
      • 0 °C ... 50 °C
    • Humidité relative
      • < 20 %

    Autres

    • Dimensions
      • L: 440 mm  H: 230 mm  P: 90 mm  serveur
    • Température ambiante
      • 10 °C ... 35 °C
    • Consommation électrique
      • 100 W max. Watt
    • Températures de stockage
      • 0 °C ... 50 °C
    • Humidité relative
      • < 20 %
    • Dimensions : L: 440 mm  H: 230 mm  P: 90 mm  serveur
    • Température ambiante : 10 °C ... 35 °C
    • Consommation électrique : 100 W max. Watt
    • Températures de stockage : 0 °C ... 50 °C
    • Humidité relative : < 20 %
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list