Mobile
Imprimante mobile PrintPAD
Imprimante mobile PrintPAD
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le système PrintPAD™: vous évite de devoir jongler entre un ordinateur et une imprimante mobile. Il est équipé d’une imprimante intégrée MicroFlash™: 4te 101,6 mm (4 po) d’Honeywell. Il vous suffit d’ajouter un ordinateur portable Honeywell CN3, CN4, CN3e, CN4e, CN51 ou CN70/70e pour disposer des avantages d’une imprimante thermique portable et d’un ordinateur portable, le tout dans une unité compacte et ergonomique.
- Robuste et fiable, PrintPAD résiste aux circonstances les plus exigeantes ainsi qu'à des chutes de 1,8 m.
- Connectivité sans fil Bluetooth®: pour imprimer des reçus et des factures où que vous soyez.
- Compatible avec les ordinateurs portables Honeywell - CN3, CN4, CN3e, CN4e, CN70/70e et CN51.
- Gestion intelligente de l'alimentation et meilleure durabilité de la batterie Contacts de charge externes en option, adaptateur secteur ou adaptateur d'alimentation pour voiture de 12 V.
- Prend en charge l'impression d'images, de codes-barres 1D, des symbologies 2D et la capture de signature.
Avec l’élégant système d’impression intégré PrintPAD, vous pourrez transporter votre terminal mobile Honeywell facilement et en toute sécurité, et communiquer avec l’imprimante incluse dans une solution complète unique. Vous pourrez même charger les deux appareils. Le système PrintPAD offre une solution de charge intelligente qui permet de recharger simultanément l’appareil portatif et l’imprimante à partir d’une seule prise secteur ou d’un adaptateur pour voiture, ce qui élimine les coûts liés aux accessoires de chargement inutiles. Ce système d’impression tout-en-un innovant allie le modèle MicroFlash™: 4te d’Honeywell, une imprimante thermique améliorée de 101,6 mm de large avec une station d’accueil de charge et de communication intégrée adaptée à de nombreuses applications, notamment la gestion des livraisons par la poste, la livraison directe en point de vente et le service sur site. Il vous suffit d’ajouter un terminal mobile Honeywell CN3, CN4, CN3e, CN4e, CN51 ou CN70/70e pour bénéficier d’une solution intégrée qui vous aide à être plus efficace et productif où que vous soyez. Afin de veiller à la sécurité de vos transactions sans-fil, PrintPAD propose un large éventail de protocoles de sécurité et de cryptage compatibles avec les exigences actuelles.
Spécifications en un coup d’œil :
- Tête d’impression : Thermique directe
- Résolution : 8 points/mm (203 ppp)
- Largeur de support max. : 112 mm (4,41 pouces)
- Largeur d’impression max. : 104 mm (4,10 pouces)
- Vitesse du mécanisme d’impression : 51 mm (2 pouces) par seconde
Fonctions
- Compatible Drivers
- Windows CE
- Compatible Software
- BarTender
- DP Designer
- NiceLabel
Dimensions
- Overall Dimensions
- 19.05 x 29.97 x 6.09 cm
- 7.5 x 11.8 x 2.4 in
Software & Firmware
- 2D Barcodes
- AZTEC
- Data Matrix
- GS1 DataBar
- PDF417
- QR-Code
- Linear Barcodes
- Code 128
- Code 39
- Code 93
- EAN-13
- EAN-8
- Interleaved 2 of 5
- MSI/Plessey
- UCC/EAN-128
- UPC-A
- UPC-E
Printing Specifications
- Resolutions
- 203 dpi
Média
- Printer Media Type
- Recepit Paper
Memory & Data
- Memory
- 4 MB Flash/2 MB RAM
Electrical
- Battery Capacity Options
- 4400 mAh
Environmental
- Operating Humidity
- 10 - 90 %
Autres
- Features
- Versatile Print Support
- Application
- Delivery
- Wireless Communication
- Bluetooth
- Operating temperature
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 122 °F
- Storage Temperature
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
- Warranty Duration
- 2 yr
- Brand
- Honeywell
Fonctions
- Compatible Drivers
- Windows CE
- Compatible Software
- BarTender
- DP Designer
- NiceLabel
Dimensions
- Overall Dimensions
- 19.05 x 29.97 x 6.09 cm
- 7.5 x 11.8 x 2.4 in
Software & Firmware
- 2D Barcodes
- AZTEC
- Data Matrix
- GS1 DataBar
- PDF417
- QR-Code
- Linear Barcodes
- Code 128
- Code 39
- Code 93
- EAN-13
- EAN-8
- Interleaved 2 of 5
- MSI/Plessey
- UCC/EAN-128
- UPC-A
- UPC-E
Printing Specifications
- Resolutions
- 203 dpi
Média
- Printer Media Type
- Recepit Paper
Memory & Data
- Memory
- 4 MB Flash/2 MB RAM
Electrical
- Battery Capacity Options
- 4400 mAh
Environmental
- Operating Humidity
- 10 - 90 %
Autres
- Features
- Versatile Print Support
- Application
- Delivery
- Wireless Communication
- Bluetooth
- Operating temperature
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 122 °F
- Storage Temperature
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
- Warranty Duration
- 2 yr
- Brand
- Honeywell
- Compatible Drivers : Windows CE
- Compatible Software : BarTender|DP Designer|NiceLabel
- Features : Versatile Print Support
- Application : Delivery
- Overall Dimensions : 19.05 x 29.97 x 6.09 cm|7.5 x 11.8 x 2.4 in
- 2D Barcodes : AZTEC|Data Matrix|GS1 DataBar|PDF417|QR-Code
- Resolutions : 203 dpi
- Linear Barcodes : Code 128|Code 39|Code 93|EAN-13|EAN-8|Interleaved 2 of 5|MSI/Plessey|UCC/EAN-128|UPC-A|UPC-E
- Printer Media Type : Recepit Paper
- Wireless Communication : Bluetooth
- Memory : 4 MB Flash/2 MB RAM
- Battery Capacity Options : 4400 mAh
- Operating temperature : - 20 - 60 °C|- 4 - 122 °F
- Operating Humidity : 10 - 90 %
- Storage Temperature : - 40 - 158 °F|- 40 - 70 °C
- Warranty Duration : 2 yr
- Brand : Honeywell
Data Sheet
Manuals and Guides
connectez-vous pour afficher les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Connectez-vous