Mobile
Imprimante mobile PB50
Imprimante mobile PB50
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Avec des vitesses d’impression élevées et un délai avant la première impression encore plus rapide, la série PB offre des améliorations quantifiables en termes de productivité et de précision pour les applications exigeantes en entrepôt, de livraison, de grande distribution et de gestion des actifs d’entreprise. Grâce à son support de rouleau réglable, la série PB peut également imprimer des reçus.
- Les capteurs sophistiqués et l'écran LCD intuitif limitent les dépannages synonymes de perte de temps.
- Conçues conjointement avec des supports Honeywell certifiés pour une qualité d'étiquette garantie.
- Options de communication filaire ou sans fil sûres, notamment Bluetooth®:, WLAN, USB et série.
- Intégration aisée dans des terminaux mobiles Honeywell et d'autres appareils mobiles.
- Conçues pour résister aux contraintes de mobilité pratiques, avec une résistance aux chutes de 1,5 m et un indice d'étanchéité IP54.
Les imprimantes d’étiquettes mobiles robustes PB50 d’Honeywell aident votre organisation à améliorer votre productivité mobile et votre efficacité, tout en réduisant le coût total de possession.
- L’impression de reçus et d’étiquettes, le chargement du rouleau par simple dépose et les guides de support réglables permettent aux professionnels d’enchaîner les tâches sans changer d’équipement.
- Une vitesse d’impression rapide de 4 pps (101,6 mm/sec) et un court délai avant impression de la première étiquette stimulent la productivité et la précision des collaborateurs.
- Prise en charge de tous les principaux codes-barres 1D et 2D.
- En outre, des éléments de conception innovants et exclusifs, tels que les capteurs d’écarts d’étiquettes et de prise d’étiquette, contribuent à réduire le gaspillage.
- Vous pouvez choisir parmi les multiples interfaces filaires et sans-fil sûres (WLAN, Bluetooth®:, série, USB) pour une intégration aisée dans diverses infrastructures réseau.
- Les options de transport vont du clip de ceinture à la bandoulière en passant par l’installation embarquée de l‘imprimante dans un véhicule ou chariot. Les imprimantes robustes de la série PB sont le parfait complément des ordinateurs mobiles et des logiciels Honeywell. Les accessoires communs à l'ensemble de la série apportent de la flexibilité et réduisent les stocks de pièces de rechange et les coûts connexes. En outre, les options de supports certifiés Honeywell, conçus conjointement et spécifiquement pour la série PB, garantissent une qualité d’impression irréprochable sur diverses applications.
Fonctions
- Logiciels compatibles
- BarTender UltraLite
- PrintSet
- SmartSystems
- Wavelink Avalanche
- Pilotes compatibles
- InterDriver Windows
Dimensions
- Dimensions
- 17,45 x 16 x 7,88 cm
- 6.9 x 6.3 x 3.1 po
Printing Specifications
- Résolution
- 203 ppp
- Vitesses d’impression
- 4 ips
Média
- Type de support d’impression
- Étiquette
Software & Firmware
- Langue de commande de l’imprimante
- CPCL
- DPL
- IPL
- ZPL II
Memory & Data
- Mémoire
- 64 Mo Flash/16 Mo RAM
Electrical
- Options de capacité de batterie
- 2200 mAh
Environmental
- Humidité de fonctionnement
- 10 - 90 %
Standard e approvazioni
- Port IrDA
- Non
Standards & Approvals
- Résistance aux chutes
- 26 chutes sur béton d’une hauteur de 1,5 m (5 ft)
Autres
- Candidature
- Distribution
- Gestion des actifs d’entreprise
- Vente au détail
- Communication sans fil
- Wi-Fi
- Températures d’utilisation
- - 15 - 50 °C
- 5 - 122 °F
- Températures de stockage
- - 22 - 158 °F
- - 30 - 70 °C
- Durée de la garantie
- 1 an
- Marque
- Honeywell
Fonctions
- Logiciels compatibles
- BarTender UltraLite
- PrintSet
- SmartSystems
- Wavelink Avalanche
- Pilotes compatibles
- InterDriver Windows
Dimensions
- Dimensions
- 17,45 x 16 x 7,88 cm
- 6.9 x 6.3 x 3.1 po
Printing Specifications
- Résolution
- 203 ppp
- Vitesses d’impression
- 4 ips
Média
- Type de support d’impression
- Étiquette
Software & Firmware
- Langue de commande de l’imprimante
- CPCL
- DPL
- IPL
- ZPL II
Memory & Data
- Mémoire
- 64 Mo Flash/16 Mo RAM
Electrical
- Options de capacité de batterie
- 2200 mAh
Environmental
- Humidité de fonctionnement
- 10 - 90 %
Standard e approvazioni
- Port IrDA
- Non
Standards & Approvals
- Résistance aux chutes
- 26 chutes sur béton d’une hauteur de 1,5 m (5 ft)
Autres
- Candidature
- Distribution
- Gestion des actifs d’entreprise
- Vente au détail
- Communication sans fil
- Wi-Fi
- Températures d’utilisation
- - 15 - 50 °C
- 5 - 122 °F
- Températures de stockage
- - 22 - 158 °F
- - 30 - 70 °C
- Durée de la garantie
- 1 an
- Marque
- Honeywell
- Candidature : Distribution|Gestion des actifs d’entreprise|Vente au détail
- Logiciels compatibles : BarTender UltraLite|PrintSet|SmartSystems|Wavelink Avalanche
- Pilotes compatibles : InterDriver Windows
- Dimensions : 17,45 x 16 x 7,88 cm|6.9 x 6.3 x 3.1 po
- Résolution : 203 ppp
- Vitesses d’impression : 4 ips
- Type de support d’impression : Étiquette
- Communication sans fil : Wi-Fi
- Langue de commande de l’imprimante : CPCL|DPL|IPL|ZPL II
- Mémoire : 64 Mo Flash/16 Mo RAM
- Options de capacité de batterie : 2200 mAh
- Températures d’utilisation : - 15 - 50 °C|5 - 122 °F
- Températures de stockage : - 22 - 158 °F|- 30 - 70 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 - 90 %
- Port IrDA : Non
- Résistance aux chutes : 26 chutes sur béton d’une hauteur de 1,5 m (5 ft)
- Durée de la garantie : 1 an
- Marque : Honeywell
Data Sheet
Manuals and Guides
Regulatory Information
connectez-vous pour afficher les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Connectez-vous