/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Mobile

    Imprimante mobile 4 MP Compact

    Imprimante mobile 4 MP Compact

    Aperçu

    L’imprimante mobile MP Compact fournit des solutions d’impression d’étiquettes offrant des avantages importants aux clients grâce leur format réduit. Elles sont conçues avec une connexion CC intégrée pour un montage aisé sur les chariots mobiles et les chariots élévateurs sous tous les angles, notamment à l’envers.

    • La grande capacité de supports optimise la productivité.
    • Les temps de récupération des étiquettes sont réduits en cas de montage de l'imprimante MP Compact sur un chariot élévateur.
    • Les imprimantes offrent une option de connexion sans fil en plus de l’Ethernet standard.
    • Nos imprimantes prennent en charge les langages DPL, Labelpoint et PL-Z, et peuvent donc remplacer facilement des imprimantes de marques concurrentes.
    • Les imprimantes se montent facilement sur des équipements mobiles tels que les chaînes de fabrication, les chariots mobiles ou les chariots élévateurs.

    Les imprimantes série MP fournissent des solutions d’impression d’étiquettes qui rassemblent de nombreux avantages grâce à leur petit format. Fabriqués conformément aux normes les plus strictes, les modèles de la gamme MP sont munis d'un châssis coulé sous pression et d'un capot de protection métallique, garants de performances durables et fiables dans les environnements industriels les plus exigeants.Parfaitement adaptées aux espaces de travail exigus et encombrés, les imprimantes compactes de la série MP prennent peu de place et peuvent être facilement montées sur des murs, des chaînes de fabrication et des chariots mobiles. Une version mobile spéciale du modèle MP Compact peut aussi être montée directement sur des chariots élévateurs, garantissant ainsi un gain de productivité considérable, une réduction des erreurs et une accélération des flux de travail. Elles occupent moins d’un tiers de l’espace requis par les imprimantes d’étiquettes industrielles classiques, ce qui permet aux opérateurs de conserver une surface de travail confortable.Les imprimantes de la gamme MP permettent d'imprimer selon pratiquement n'importe quelle orientation, y compris à 180 degrés. Grâce à leurs grands capots d’ouverture, leurs systèmes de retrait des supports à une seule main et leurs leviers faciles à manipuler, les imprimantes MP sont à la pointe de l’ergonomie et permettent de gagner du temps, de l’espace et de l’argent.L’option LAN sans-fil 802.11 a/b/g/n facilite les connexions réseau ainsi que les opérations d’impression mobiles (p. ex., sur chariot élévateur).

    Caractéristiques

    Fonctions

    • Compatible Software
      • NETira CT

    Dimensions

    • Overall Dimensions
      • 12.5 x 23 x 26 cm
      • 4.92 x 9.1 x 10.2 in

    Software & Firmware

    • 2D Barcodes
      • Code 39
      • Data Matrix
      • EAN125
      • Interleaved 2 of 5
      • Maxicode EAN 13
      • PDF 417
      • PDF417+
      • QR-Code

    Printing Specifications

    • Resolutions
      • 203 dpi
      • 300 dpi
    • Print Speeds
      • 5 ips

    Média

    • Printer Media Type
      • Label

    Memory & Data

    • Memory
      • 128 MB Flash/64 MB RAM

    Autres

    • Features
      • Forklift Friendly
      • Media Side Loading
    • Wireless Communication
      • WiFi
    • Operating temperature
      • 41 - 104 °F
      • 5 - 40 °C
    • Warranty Duration
      • 1 yr
    • Brand
      • Honeywell

    Fonctions

    • Compatible Software
      • NETira CT

    Dimensions

    • Overall Dimensions
      • 12.5 x 23 x 26 cm
      • 4.92 x 9.1 x 10.2 in

    Software & Firmware

    • 2D Barcodes
      • Code 39
      • Data Matrix
      • EAN125
      • Interleaved 2 of 5
      • Maxicode EAN 13
      • PDF 417
      • PDF417+
      • QR-Code

    Printing Specifications

    • Resolutions
      • 203 dpi
      • 300 dpi
    • Print Speeds
      • 5 ips

    Média

    • Printer Media Type
      • Label

    Memory & Data

    • Memory
      • 128 MB Flash/64 MB RAM

    Autres

    • Features
      • Forklift Friendly
      • Media Side Loading
    • Wireless Communication
      • WiFi
    • Operating temperature
      • 41 - 104 °F
      • 5 - 40 °C
    • Warranty Duration
      • 1 yr
    • Brand
      • Honeywell
    • Compatible Software : NETira CT
    • Features : Forklift Friendly|Media Side Loading
    • Overall Dimensions : 12.5 x 23 x 26 cm|4.92 x 9.1 x 10.2 in
    • 2D Barcodes : Code 39|Data Matrix|EAN125|Interleaved 2 of 5|Maxicode EAN 13|PDF 417|PDF417+|QR-Code
    • Resolutions : 203 dpi|300 dpi
    • Print Speeds : 5 ips
    • Printer Media Type : Label
    • Wireless Communication : WiFi
    • Memory : 128 MB Flash/64 MB RAM
    • Operating temperature : 41 - 104 °F|5 - 40 °C
    • Warranty Duration : 1 yr
    • Brand : Honeywell
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    400001
    400001
    501139
    501139