/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Bureau

    E-Class Mark III Desktop Barcode Printer

    E-Class Mark III Desktop Barcode Printer

    Aperçu

    Les imprimantes thermiques directes E-Class™ Mark III faciles à utiliser offrent un coût de possession abordable et un fonctionnement économique, tout en proposant des fonctionnalités et une fiabilité normalement disponibles avec des imprimantes plus coûteuses. Elles peuvent réduire vos coûts d’exploitation journaliers en réduisant au maximum la consommation d’énergie et les coûts liés aux consommables d’imprimante tels que les étiquettes et les rubans.

    • La construction à double paroi et les charnières concentriques lui confèrent une solide intégrité structurelle.
    • L'armoire fractionnée horizontale, avec sa charnière arrière, permet un chargement aisé du ruban et des étiquettes.
    • Soyez mobile, avec la batterie longue durée MPU-400.
    • Permet des changements rapides et aisés et fournit une indication visuelle du statut (modèles professionnels uniquement).
    • Des rubans standardisés plus grands à mandrin de 25,4 mm coûtent moins cher que les rubans de bureau habituels plus petits.

    Offrant l’un des meilleurs rapports qualité/prix sur le marché, les imprimantes thermiques de bureau compactes d’entrée de gamme E-Class™ Mark III offrent les fonctionnalités et la fiabilité normalement disponibles avec des imprimantes plus coûteuses. Elles sont conçues pour une grande variété de secteurs industriels et d’applications ayant besoin d’une imprimante de codes-barres fiable et rentable. L’imprimante E-Class Mark III a été soigneusement conçue pour optimiser la valeur de votre investissement par un prix d’achat compétitif, une option de batterie pour votre mobilité, une construction à double paroi pour une durabilité accrue et une conception éprouvée pour une fiabilité à long terme. Les imprimantes E-Class Mark III sont également faciles à utiliser. Elles sont dotées d’un support à chargement rapide et d’un écran LCD interactif. Vous constaterez également une réduction substantielle de vos coûts d’exploitation journaliers, grâce à la capacité supérieure en supports et rouleaux de rubans de l’imprimante E-Class Mark III.

    Spécifications en un coup d’œil :

    • Tête d’impression : Impression thermique directe ; impression à transfert thermique en option.
    • Disponible en trois modèles afin de répondre à vos besoins en matière de connectivité : De base, Avancé, Professionnel (Voir les spécifications pour plus d’informations.)
    • Résolution : 8 points/mm (203 ppp) ; 12 points/mm (300 ppp [en option])
    • Largeur d’impression maximum : 108 mm (4,25 po) @ 203 ppp (8 points/mm) ; 106 mm (4,16 po) @ 300 ppp (12 points/mm)
    • Vitesse d’impression max. : 152 mm/s (6 ips)
    Caractéristiques

    Fonctions

    • Logiciels compatibles
      • NETira CT
      • NETira LD
      • NETira RM
    • Pilotes compatibles
      • Windows 8
      • Windows NT
      • Windows Vista
      • Windows XP
      • Windows 7
    • Équipements
      • Robuste

    Dimensions

    • Dimensions
      • 18,7 x 20,35 x 28,2 cm
      • 7.4 x 8.01 x 11.1 po
    • Format de fichier image
      • BMP
      • IMG
      • PCX

    Printing Specifications

    • Vitesses d’impression
      • 4 ips
      • 5 ips
      • 6 ips
    • Codes-barres 2D
      • Aztec
      • Code 128
      • Code QR
      • Code à barres lié TCIF 3 sur 9 (TLC39)
      • Data Matrix
      • FIM
      • GS1 dataBar
      • MaxiCode
      • Micro PDF 417
      • PDF417
    • Résolution
      • 203 dpi
      • 300 ppp
    • Jeux de caractères
      • Code IBM® modifié Page 850
    • Méthode d’impression
      • Thermique directe
      • Transfert thermique
    • Modification de police
      • Expansion
      • Rotation

    Software & Firmware

    • Code-barres linéaire
      • Addenda UPC à 2 chiffres
      • Addenda UPC à 5 chiffres
      • Codabar
      • Code 128
      • Code 3 sur 9
      • Code UCC/EAN 128
      • Code 93
      • EAN-13
      • EAN-8
      • Entrelacé 2 sur 5 avec somme de contrôle de module 10
      • Entrelacé 2 de 5 avec un total de contrôle module 10 et des barres d’expédition au porteur.
      • Entrelacé 2 sur 5 (I 2 sur 5)
      • HBIC
      • POSTNET
      • Plessey
      • Telepen
      • UPC-A
      • UPC-E
    • Type de police téléchargeable
      • AGFA Intellifont
      • Bitmap
      • TrueType
    • Langue de commande de l’imprimante
      • PL-B
      • PL-E
      • PL-I
      • PL-Z
      • XML-activé

    Média

    • Type de support d’impression
      • Rouleau d’étiquettes
      • Étiquette
    • Diamètre maximal du rouleau de support
      • 127
      • 5

    Network

    • Communication sans fil
      • Bluetooth
      • Wi-Fi
    • Spécifications réseau
      • 802.11 a/b/g
      • Bluetooth v2.0

    Memory & Data

    • Mémoire
      • 8 Mo Flash/16 Mo RAM

    Environmental

    • Températures d’utilisation
      • 4 - 35 °C
      • 40 - 95 °F

    Service Terms

    • Durée de la garantie
      • 1 an

    ERP

    • Marque
      • Honeywell

    Fonctions

    • Logiciels compatibles
      • NETira CT
      • NETira LD
      • NETira RM
    • Pilotes compatibles
      • Windows 8
      • Windows NT
      • Windows Vista
      • Windows XP
      • Windows 7
    • Équipements
      • Robuste

    Dimensions

    • Dimensions
      • 18,7 x 20,35 x 28,2 cm
      • 7.4 x 8.01 x 11.1 po
    • Format de fichier image
      • BMP
      • IMG
      • PCX

    Printing Specifications

    • Vitesses d’impression
      • 4 ips
      • 5 ips
      • 6 ips
    • Codes-barres 2D
      • Aztec
      • Code 128
      • Code QR
      • Code à barres lié TCIF 3 sur 9 (TLC39)
      • Data Matrix
      • FIM
      • GS1 dataBar
      • MaxiCode
      • Micro PDF 417
      • PDF417
    • Résolution
      • 203 dpi
      • 300 ppp
    • Jeux de caractères
      • Code IBM® modifié Page 850
    • Méthode d’impression
      • Thermique directe
      • Transfert thermique
    • Modification de police
      • Expansion
      • Rotation

    Software & Firmware

    • Code-barres linéaire
      • Addenda UPC à 2 chiffres
      • Addenda UPC à 5 chiffres
      • Codabar
      • Code 128
      • Code 3 sur 9
      • Code UCC/EAN 128
      • Code 93
      • EAN-13
      • EAN-8
      • Entrelacé 2 sur 5 avec somme de contrôle de module 10
      • Entrelacé 2 de 5 avec un total de contrôle module 10 et des barres d’expédition au porteur.
      • Entrelacé 2 sur 5 (I 2 sur 5)
      • HBIC
      • POSTNET
      • Plessey
      • Telepen
      • UPC-A
      • UPC-E
    • Type de police téléchargeable
      • AGFA Intellifont
      • Bitmap
      • TrueType
    • Langue de commande de l’imprimante
      • PL-B
      • PL-E
      • PL-I
      • PL-Z
      • XML-activé

    Média

    • Type de support d’impression
      • Rouleau d’étiquettes
      • Étiquette
    • Diamètre maximal du rouleau de support
      • 127
      • 5

    Network

    • Communication sans fil
      • Bluetooth
      • Wi-Fi
    • Spécifications réseau
      • 802.11 a/b/g
      • Bluetooth v2.0

    Memory & Data

    • Mémoire
      • 8 Mo Flash/16 Mo RAM

    Environmental

    • Températures d’utilisation
      • 4 - 35 °C
      • 40 - 95 °F

    Service Terms

    • Durée de la garantie
      • 1 an

    ERP

    • Marque
      • Honeywell
    • Logiciels compatibles : NETira CT|NETira LD|NETira RM
    • Pilotes compatibles : Windows 8|Windows NT|Windows Vista|Windows XP|Windows 7
    • Équipements : Robuste
    • Dimensions : 18,7 x 20,35 x 28,2 cm|7.4 x 8.01 x 11.1 po
    • Vitesses d’impression : 4 ips|5 ips|6 ips
    • Codes-barres 2D : Aztec|Code 128|Code QR|Code à barres lié TCIF 3 sur 9 (TLC39)|Data Matrix|FIM|GS1 dataBar|MaxiCode|Micro PDF 417|PDF417
    • Code-barres linéaire : Addenda UPC à 2 chiffres|Addenda UPC à 5 chiffres|Codabar|Code 128|Code 3 sur 9|Code UCC/EAN 128|Code 93|EAN-13|EAN-8|Entrelacé 2 sur 5 avec somme de contrôle de module 10|Entrelacé 2 de 5 avec un total de contrôle module 10 et des barres d’expédition au porteur.|Entrelacé 2 sur 5 (I 2 sur 5)|HBIC|POSTNET|Plessey|Telepen|UPC-A|UPC-E
    • Résolution : 203 dpi|300 ppp
    • Jeux de caractères : Code IBM® modifié Page 850
    • Méthode d’impression : Thermique directe|Transfert thermique
    • Modification de police : Expansion|Rotation
    • Type de police téléchargeable : AGFA Intellifont|Bitmap|TrueType
    • Type de support d’impression : Rouleau d’étiquettes|Étiquette
    • Diamètre maximal du rouleau de support : 127|5
    • Communication sans fil : Bluetooth|Wi-Fi
    • Spécifications réseau : 802.11 a/b/g|Bluetooth v2.0
    • Langue de commande de l’imprimante : PL-B|PL-E|PL-I|PL-Z|XML-activé
    • Format de fichier image : BMP|IMG|PCX
    • Mémoire : 8 Mo Flash/16 Mo RAM
    • Températures d’utilisation : 4 - 35 °C|40 - 95 °F
    • Durée de la garantie : 1 an
    • Marque : Honeywell
    Data Sheet
    prénom
    La description
    Taille de fichier
    Date
    Taille
    E-Class Mark III Industrial Printer Data Sheet
    application/pdf 1.73 MB
    7/8/2021
    1.73 MB
    E-Class Mark III Industrial Printer Data Sheet
    application/pdf 195.32 KB
    7/8/2021
    195.32 KB
    MPU-4000 Battery Pack Data Sheet
    application/pdf 890.64 KB
    890.64 KB
    Manuals and Guides
    prénom
    La description
    Taille de fichier
    Date
    Taille
    E-Class Mark III Ops Manual (Basic/Advanced)
    application/pdf 2.62 MB
    12/3/2020
    2.62 MB
    Class Series II Programmer's Manual
    application/pdf 3.06 MB
    12/3/2020
    3.06 MB
    Command Reference User Guide: ZSIM (ZSIM-EN-CR-01 Rev G)
    application/pdf 706.05 KB
    9/3/2024
    706.05 KB
    E-Class Mark III Operator's Manual (Pro/Pro+)
    application/pdf 3.03 MB
    12/3/2020
    3.03 MB
    E-Class Mark III Paper Menu Operation
    application/pdf 183.09 KB
    12/3/2020
    183.09 KB
    E-Class Mark III Bluetooth
    application/pdf 901.45 KB
    12/3/2020
    901.45 KB
    E-Class Mark III Cutter
    application/pdf 1.8 MB
    12/3/2020
    1.8 MB
    E-Class Mark III Printer Quick Start Guide (92-2566-01 Rev B).
    application/pdf 794.95 KB
    12/3/2020
    794.95 KB
    Command Reference Guide: DPL for E-Class, I-Class, RL3e, RL4e, RP2, and RP4 Series Printers (DPLDO-EN-CR-01 Rev A)
    application/pdf 4.16 MB
    3/24/2022
    4.16 MB
    E-Class Mark III External Media Supply
    application/pdf 3.1 MB
    12/3/2020
    3.1 MB
    Printhead Bracket and Screw Upgrade
    application/pdf 5.84 MB
    12/3/2020
    5.84 MB
    E-Class Mark III Peel & Present
    application/pdf 2.5 MB
    12/3/2020
    2.5 MB
    E-Class Mark III Wireless LAN
    application/pdf 1.41 MB
    12/3/2020
    1.41 MB
    E-Class Mark III MPU-4000 & PSC-4000
    application/pdf 1.86 MB
    12/3/2020
    1.86 MB
    E-Class Mark III Parts Catalog
    application/pdf 810.38 KB
    12/3/2020
    810.38 KB
    E-Class Mark III Ops Manual (Basic/Advanced)
    application/pdf 2.38 MB
    12/3/2020
    2.38 MB
    Regulatory Information
    prénom
    La description
    Taille de fichier
    Date
    Taille
    Regulatory Sheet: E-Class Printer (ECLASS-ML-RS-01 Rev A)
    application/pdf 2.8 MB
    6/2/2022
    2.8 MB
    prénom
    La description
    Taille de fichier
    Date
    Taille
    E-Class Mark III Ops Manual (Basic/Advanced)
    application/pdf 2.62 MB
    12/3/2020
    2.62 MB
    Class Series II Programmer's Manual
    application/pdf 3.06 MB
    12/3/2020
    3.06 MB
    Command Reference User Guide: ZSIM (ZSIM-EN-CR-01 Rev G)
    application/pdf 706.05 KB
    9/3/2024
    706.05 KB
    E-Class Mark III Industrial Printer Data Sheet
    application/pdf 1.73 MB
    7/8/2021
    1.73 MB
    E-Class Mark III Operator's Manual (Pro/Pro+)
    application/pdf 3.03 MB
    12/3/2020
    3.03 MB
    E-Class Mark III Industrial Printer Data Sheet
    application/pdf 195.32 KB
    7/8/2021
    195.32 KB
    E-Class Mark III Paper Menu Operation
    application/pdf 183.09 KB
    12/3/2020
    183.09 KB
    Regulatory Sheet: E-Class Printer (ECLASS-ML-RS-01 Rev A)
    application/pdf 2.8 MB
    6/2/2022
    2.8 MB
    E-Class Mark III Bluetooth
    application/pdf 901.45 KB
    12/3/2020
    901.45 KB
    E-Class Mark III Cutter
    application/pdf 1.8 MB
    12/3/2020
    1.8 MB
    E-Class Mark III Printer Quick Start Guide (92-2566-01 Rev B).
    application/pdf 794.95 KB
    12/3/2020
    794.95 KB
    Command Reference Guide: DPL for E-Class, I-Class, RL3e, RL4e, RP2, and RP4 Series Printers (DPLDO-EN-CR-01 Rev A)
    application/pdf 4.16 MB
    3/24/2022
    4.16 MB
    E-Class Mark III External Media Supply
    application/pdf 3.1 MB
    12/3/2020
    3.1 MB
    Printhead Bracket and Screw Upgrade
    application/pdf 5.84 MB
    12/3/2020
    5.84 MB
    E-Class Mark III Peel & Present
    application/pdf 2.5 MB
    12/3/2020
    2.5 MB
    E-Class Mark III Wireless LAN
    application/pdf 1.41 MB
    12/3/2020
    1.41 MB
    E-Class Mark III MPU-4000 & PSC-4000
    application/pdf 1.86 MB
    12/3/2020
    1.86 MB
    E-Class Mark III Parts Catalog
    application/pdf 810.38 KB
    12/3/2020
    810.38 KB
    E-Class Mark III Ops Manual (Basic/Advanced)
    application/pdf 2.38 MB
    12/3/2020
    2.38 MB
    MPU-4000 Battery Pack Data Sheet
    application/pdf 890.64 KB
    890.64 KB
    prénom
    La description
    Taille de fichier
    Date
    Taille
    E-Class Mark III Industrial Printer Data Sheet
    1.73 MB
    7/8/2021
    E-Class Mark III Industrial Printer Data Sheet
    195.32 KB
    7/8/2021
    MPU-4000 Battery Pack Data Sheet
    890.64 KB
    E-Class Mark III Ops Manual (Basic/Advanced)
    2.62 MB
    12/3/2020
    Class Series II Programmer's Manual
    3.06 MB
    12/3/2020
    Command Reference User Guide: ZSIM (ZSIM-EN-CR-01 Rev G)
    706.05 KB
    9/3/2024
    E-Class Mark III Operator's Manual (Pro/Pro+)
    3.03 MB
    12/3/2020
    E-Class Mark III Paper Menu Operation
    183.09 KB
    12/3/2020
    E-Class Mark III Bluetooth
    901.45 KB
    12/3/2020
    E-Class Mark III Cutter
    1.8 MB
    12/3/2020
    E-Class Mark III Printer Quick Start Guide (92-2566-01 Rev B).
    794.95 KB
    12/3/2020
    Command Reference Guide: DPL for E-Class, I-Class, RL3e, RL4e, RP2, and RP4 Series Printers (DPLDO-EN-CR-01 Rev A)
    4.16 MB
    3/24/2022
    E-Class Mark III External Media Supply
    3.1 MB
    12/3/2020
    Printhead Bracket and Screw Upgrade
    5.84 MB
    12/3/2020
    E-Class Mark III Peel & Present
    2.5 MB
    12/3/2020
    E-Class Mark III Wireless LAN
    1.41 MB
    12/3/2020
    E-Class Mark III MPU-4000 & PSC-4000
    1.86 MB
    12/3/2020
    E-Class Mark III Parts Catalog
    810.38 KB
    12/3/2020
    E-Class Mark III Ops Manual (Basic/Advanced)
    2.38 MB
    12/3/2020
    Regulatory Sheet: E-Class Printer (ECLASS-ML-RS-01 Rev A)
    2.8 MB
    6/2/2022
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    PHD20-2268-01
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-e-class-mk-iii-printer-6
    PHD20-2268-01
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-e-class-mk-iii-printer-6