/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.
    false
    false
    false

    Systèmes verticaux

    Système à Câble Vertical Söll Vi-Go

    Le système de sécurité pour échelles Vi-Go de Söll offre une avec une protection continue contre les chutes lors de l'ascension d'échelles fixes. Système vertical en câble acier ergonomique et polyvalent avec protection intégrée contre les chutes.

    Aperçu
    Caractéristiques et avantages du système antichute Söll Vi-Go
    • Large gamme de composants disponibles, pour adapter le système de ligne de vie verticale à la plupart des applications.
    • Tous les composants sont fabriqués en acier galvanisé ou en acier inoxydable, pour résister aux environnements les plus difficiles.
    • Disponible avec un câble de 8 mm ou 10 mm.
    • Des supports intermédiaires à passage automatique fixent la ligne de vie pour éviter l'usure du câble et permettre au système de s'adapter aux courbes.
    • Peut accueillir jusqu'à 4 travailleurs à la fois
    • Disponible avec une sortie plateforme avec un point d'ancrage intégré.
     
    Caractéristiques et avantages des antichutes de la série Söll VC500
    • Söll VC570 est l'antichute de choix pour les professionnels de l'escalade et pour une utilisation quotidienne.
      • Facilité d'utilisation d'une seule main pour l'attachement et le détachement du système
      • Flexibilité maximale grâce au mousqueton pivotant
      • Mécanisme à double verrouillage pour une sécurité accrue
      • Étiquette RFID pour le suivi des rapports d'inspection
    • Söll VC510 est l'antichute robuste et facile à utiliser pour un usage occasionnel.
      • Mécanisme d'ouverture facile et intuitif pour une connexion rapide et sans erreur au câble
    • Tous les coulisseaux antichutes Söll de la série VC500 présentent les avantages suivants :
      • Protection ininterrompue contre les chutes - de conception unique, passage automatique des passants intermédiaires, ce qui permet de garder les deux mains libres pour grimper : il se déplace en douceur le long du câble et se verrouille instantanément en cas de chute.
      • Un seul antichute pour grimper sur toutes les configurations d'échelles de sécurité Söll Vi-Go : Câbles de 8 mm ou 10 mm, passants intermédiaires automatiques ou manuels.
      • Mécanisme de fixation conçu pour éviter toute installation incorrecte, garantissant ainsi une plus grande sécurité.
      • L’absorbeur intégré fournit un système d'absorption des impacts, protégeant l'utilisateur mais aussi le système et l'échelle contre les dommages. En cas de chute, l'absorbeur déployé indique que l'appareil doit être mis hors service.
      • Des matériaux résistants à la corrosion, tels que le polyamide, l'aluminium et les composants en acier inoxydable, pour une meilleure durabilité.
     
    Applications
    • Énergie éolienne
    • Télécommunications
    • Services publics
    • Industrie manufacturière
    • Traitement de l'eau
    • Construction
    • Autres
     
    Normes et réglementations
    Le système Söll Vi-Go répond aux normes et réglementations suivantes (selon la configuration: voir les manuels d'utilisation pour plus de détails)
    • EN 353-1:2014+A1:2017
    • ANSI Z359.16
    • ANSI A14.3
    • OSHA 1910.29, 1926.502
    • CSA Z259.2.5-2017
    Caractéristiques

    Autres

    • Matière du câble
      • Acier Galvanisé, Acier inoxidable
    • Normes
      • EN 353-1:2014+A1:2017ANSI Z359.16ANSI A14.3OSHACSA Z259.2.5
    • Diamètre du câble
      • 5/16'' (8mm) or 3/8'' (10mm)
    • Travailleurs par système
      • 4

    Autres

    • Matière du câble
      • Acier Galvanisé, Acier inoxidable
    • Normes
      • EN 353-1:2014+A1:2017ANSI Z359.16ANSI A14.3OSHACSA Z259.2.5
    • Diamètre du câble
      • 5/16'' (8mm) or 3/8'' (10mm)
    • Travailleurs par système
      • 4
    • Matière du câble : Acier Galvanisé, Acier inoxidable
    • Normes : EN 353-1:2014+A1:2017ANSI Z359.16ANSI A14.3OSHACSA Z259.2.5
    • Diamètre du câble : 5/16'' (8mm) or 3/8'' (10mm)
    • Travailleurs par système : 4
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list