Impresoras portátiles
Impresora móvil PB50
Impresora móvil PB50
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Con velocidades de impresión rápidas e incluso más rápidas en cuanto a tiempo hasta la primera etiqueta, la serie PB ofrece mejoras medibles en la productividad y precisión del trabajador. Justo lo que necesita para aplicaciones exigentes en almacén, distribución, comercio minorista en tienda y gestión de activos empresariales. Con un soporte de papel ajustable, la serie PB también puede imprimir recibos.
- Los sofisticados sensores y la intuitiva pantalla LCD minimizan el tiempo perdido en la resolución de problemas.
- Diseñada conjuntamente con los suministros de medios originales de Honeywell para garantizar la calidad de las etiquetas.
- Opciones seguras de comunicación alámbrica o inalámbrica, como Bluetooth®:, WLAN, USB y en serie.
- Integración perfecta con computadoras móviles de Honeywell y otros dispositivos móviles.
- Diseñada para sobrevivir a las exigencias de movilidad del mundo real, con una especificación de caída sobre concreto de 1.5 m (5 ft) y una calificación de sellado IP54.
Las impresoras de etiquetas portátiles resistentes de Honeywell PB50 ayudarán a su organización a mejorar la productividad y la eficiencia móviles a la vez que reducen el costo total de propiedad.
- La impresión de recibos y etiquetas, la carga de papel empotrable y los soportes de papel ajustables permiten a sus trabajadores cambiar fácilmente las tareas sin cambiar el equipo.
- La rápida velocidad de impresión de 4 ips (101.6 mm/s) y el tiempo hasta la primera etiqueta impulsan la productividad y la precisión del trabajador.
- Compatible con todos los códigos de barras 1D y 2D principales.
- Los elementos de diseño únicos, como la separación entre etiquetas y los sensores de toma de etiquetas, ayudan a mantener la productividad a la vez que reducen los residuos.
- Elija entre interfaces seguras cableadas e inalámbricas (WLAN, ®:Bluetooth, en serie, USB) para un ajuste sencillo en diversas infraestructuras de red.
- Las múltiples opciones de transporte incluyen un clip para el cinturón y una correa para el hombro o montar la impresora en un vehículo o carrito. Las resistentes impresoras de la serie PB son el complemento perfecto para las computadoras móviles y el software de Honeywell. Los accesorios compartidos de toda la familia aportan flexibilidad y reducen el inventario de repuestos y los costos asociados. Además, las opciones originales de medios Honeywell, diseñadas conjuntamente de manera específica para la serie PB, garantizan una alta calidad de impresión constante en una amplia gama de aplicaciones.
Características
- Controladores compatibles
- InterDriver Windows
- Software compatible
- BarTender Ultralite
- PrintSet
- SmartSystems
- Wavelink Avalanche
Printing Specifications
- Resoluciones
- 203 ppp
- Velocidades de impresión
- 4 ips
Medios
- Tipo de papel de impresora
- Etiqueta
Memory & Data
- Memoria
- 64 MB de flash/16 MB de RAM
Electrical
- Opciones de capacidad de la batería
- 2200 mAh
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 10 a 90 %
Standard e approvazioni
- IrDA
- No
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- 26 caídas de 1,5 m (5 ft) sobre concreto
Otros
- Aplicación
- Distribución
- Gestión de activos empresariales
- Ventas al menudeo
- Comunicación inalámbrica
- WiFi
- Temperatura de operación
- - 15 a 50 °C
- 5 a 122 °F
- Temperatura de almacenamiento
- - 22 a 158 °F
- - 30 a 70 °C
- Duración de la garantía
- 1 año
- Marca
- Honeywell
Características
- Controladores compatibles
- InterDriver Windows
- Software compatible
- BarTender Ultralite
- PrintSet
- SmartSystems
- Wavelink Avalanche
Printing Specifications
- Resoluciones
- 203 ppp
- Velocidades de impresión
- 4 ips
Medios
- Tipo de papel de impresora
- Etiqueta
Memory & Data
- Memoria
- 64 MB de flash/16 MB de RAM
Electrical
- Opciones de capacidad de la batería
- 2200 mAh
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 10 a 90 %
Standard e approvazioni
- IrDA
- No
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- 26 caídas de 1,5 m (5 ft) sobre concreto
Otros
- Aplicación
- Distribución
- Gestión de activos empresariales
- Ventas al menudeo
- Comunicación inalámbrica
- WiFi
- Temperatura de operación
- - 15 a 50 °C
- 5 a 122 °F
- Temperatura de almacenamiento
- - 22 a 158 °F
- - 30 a 70 °C
- Duración de la garantía
- 1 año
- Marca
- Honeywell
- Aplicación : Distribución|Gestión de activos empresariales|Ventas al menudeo
- Controladores compatibles : InterDriver Windows
- Software compatible : BarTender Ultralite|PrintSet|SmartSystems|Wavelink Avalanche
- Resoluciones : 203 ppp
- Velocidades de impresión : 4 ips
- Tipo de papel de impresora : Etiqueta
- Comunicación inalámbrica : WiFi
- Memoria : 64 MB de flash/16 MB de RAM
- Opciones de capacidad de la batería : 2200 mAh
- Temperatura de operación : - 15 a 50 °C|5 a 122 °F
- Humedad de funcionamiento : 10 a 90 %
- Temperatura de almacenamiento : - 22 a 158 °F|- 30 a 70 °C
- IrDA : No
- Especificaciones de caída : 26 caídas de 1,5 m (5 ft) sobre concreto
- Duración de la garantía : 1 año
- Marca : Honeywell
Ficha técnica
Manuales y Guía
Información regulatoria
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In