Impresoras portátiles
Impresora compacta MP 4
Impresora compacta MP 4
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La impresora portátil compacta MP proporciona soluciones de impresión de etiquetas que ofrecen grandes ventajas al cliente gracias a su pequeño tamaño, diseñado con una conexión CC integrada para un montaje sencillo en cualquier carrito móvil o montacargas que respalde cualquier orientación, incluso boca abajo.
- La gran capacidad de papel permite la máxima productividad.
- El tiempo de recuperación de etiquetas se reduce cuando las impresoras compactas MP se montan en un montacargas.
- Las impresoras ofrecen una opción de conexión inalámbrica además de Ethernet estándar.
- Las impresoras admiten lenguajes DPL, Labelpoint y PL-Z, lo que les permite sustituir fácilmente las impresoras de la competencia.
- Las impresoras se montan fácilmente en activos móviles como líneas de fabricación, carritos móviles o montacargas.
Las impresoras de la serie MP ofrecen soluciones de impresión de etiquetas que ofrecen grandes ventajas al cliente por su pequeño tamaño. Las impresoras de la serie MP se fabrican según los más altos estándares y cuentan con un marco fundido a presión y una cubierta metálica para mayor protección, lo que las hace duraderas y fiables en entornos industriales exigentes.Para espacios reducidos y espacios de trabajo limitados, el pequeño tamaño de las impresoras de la serie MP ocupa poco espacio en áreas más pequeñas y concurridas, y se puede montar cómodamente en paredes, líneas de fabricación y carritos móviles. También se puede montar una versión “:móvil”: especial de la MP Compact directamente en los montacargas, lo que permite un aumento sustancial de la eficiencia de la mano de obra, menos errores y flujos de trabajo más rápidos. Ocupan menos de un tercio del espacio de las impresoras de etiquetas industriales tradicionales, lo que permite a los operadores conservar un valioso espacio de trabajo.Las impresoras de la serie MP se pueden utilizar prácticamente en cualquier orientación, incluso boca abajo. Sus palancas grandes y fáciles de manejar, la retirada de material con una sola mano y las cubiertas abiertas hacen que las impresoras de la serie MP sean la próxima generación en ingeniería de impresoras ergonómicas que ahorra tiempo, dinero y espacio.La LAN inalámbrica 802.11 a/b/g/n opcional facilita la conexión a redes y el uso de operaciones de impresión móvil como un montacargas.
Características
- Funcionalidades
- Apto para montacargas
- Carga de papel lateral
- Software compatible
- NETira CT
Software & Firmware
- Códigos de barras 2D
- Código 39
- Código QR
- EAN125
- Entrelazado 2 de 5
- Matriz de datos
- MaxiCode EAN 13
- PDF 417
- PDF417+
Printing Specifications
- Resoluciones
- 203 ppp
- Velocidades de impresión
- 5 ips
Medios
- Tipo de papel de impresora
- Etiqueta
Network
- Comunicación inalámbrica
- WiFi
- Especificaciones de RFID
- No RFID
Memory & Data
- Memoria
- 128 MB Flash/64 MB RAM
Environmental
- Temperatura de operación
- 41 a 104 °F
- 5 a 40 °C
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
ERP
- Marca
- Honeywell
Características
- Funcionalidades
- Apto para montacargas
- Carga de papel lateral
- Software compatible
- NETira CT
Software & Firmware
- Códigos de barras 2D
- Código 39
- Código QR
- EAN125
- Entrelazado 2 de 5
- Matriz de datos
- MaxiCode EAN 13
- PDF 417
- PDF417+
Printing Specifications
- Resoluciones
- 203 ppp
- Velocidades de impresión
- 5 ips
Medios
- Tipo de papel de impresora
- Etiqueta
Network
- Comunicación inalámbrica
- WiFi
- Especificaciones de RFID
- No RFID
Memory & Data
- Memoria
- 128 MB Flash/64 MB RAM
Environmental
- Temperatura de operación
- 41 a 104 °F
- 5 a 40 °C
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
ERP
- Marca
- Honeywell
- Funcionalidades : Apto para montacargas|Carga de papel lateral
- Software compatible : NETira CT
- Códigos de barras 2D : Código 39|Código QR|EAN125|Entrelazado 2 de 5|Matriz de datos|MaxiCode EAN 13|PDF 417|PDF417+
- Resoluciones : 203 ppp
- Velocidades de impresión : 5 ips
- Tipo de papel de impresora : Etiqueta
- Comunicación inalámbrica : WiFi
- Memoria : 128 MB Flash/64 MB RAM
- Temperatura de operación : 41 a 104 °F|5 a 40 °C
- Duración de la garantía : 1 año
- Marca : Honeywell
- Especificaciones de RFID : No RFID
Ficha técnica
Manuales y Guía
Información regulatoria
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In