Impresoras industriales
Impresora industrial H-Class
Impresora industrial H-Class
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La familia de impresoras H-Class incluye modelos de 4, 6 y 8 pulgadas y resoluciones de impresión de 203, 300, 400 y 600 ppp. La combinación de características de alta calidad, desempeño y fiabilidad resistente convierten a la H-Class en una excelente relación calidad-precio entre las impresoras de etiquetas de clase superior del mercado. Están diseñados para aplicaciones de etiquetado de gran volumen y alta resolución. Además, las impresoras H-Class destacan en la categoría de alta productividad con funciones modulares fáciles de mantener y opciones instalables sobre el terreno.
- Las impresoras H-Class vienen de serie con Ethernet, paralelo, serie y USB. Hay otras opciones de comunicación disponibles.
- La compatibilidad versátil con soportes admite cintas con recubrimiento lateral hacia dentro o lateral hacia fuera, lo que facilita la gestión del inventario de cintas.
- Gran pantalla LCD gráfica 240x320 para navegar fácilmente por los menús y para recopilar datos.
- Menú multilingüe disponible en inglés, español, alemán, italiano y francés.
- La construcción robusta presenta un diseño impulsado por engranajes y un marco de aluminio fundido a presión duradero.
Las impresoras industriales de alto desempeño H-Class están diseñadas para aplicaciones de etiquetado de alto volumen y alta resolución en entornos de fabricación, almacén y transporte. Las características de alta calidad, el desempeño y la fiabilidad resistente convierten a la H-Class en una excelente relación calidad-precio entre las impresoras de clase superior del mercado.Considere el costo total de propiedad.La H-Class lo reduce con un diseño sin correa impulsado por engranajes que ofrece un desempeño que aumenta la confianza en sus operaciones críticas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La construcción modular también aumenta el tiempo de actividad para los niveles más altos de productividad del usuario.Y con su gran pantalla gráfica, la H-Class proporciona una vista fácil de leer para una navegación rápida y notificaciones de impresora.Resumen de las especificaciones:Cabezal de impresión: Térmica directa y transferencia térmica 6 mm a 2,539.75 mm (0.25 in a 99.99 in): los valores varían con la configuración de la impresora Ancho de impresión máximo: 216.4 mm (8.52 in) Velocidad de impresión: H-4212: 304 mms (12 ips) H-4212x: 304 mms (12 ips) H-4310: 254 mms (10 ips) H-4310x: 254 mms (10 ips) H-4408: 203 mms (8 ips) H-4606: 152 mms (6 ips) H-4606x: 152 mms (6 ips) Velocidad de impresión (continuación): H-6210: 254 mms (10 ips) H-6308: 203 mms (8 ips) H-6212X: 304 mms (12 ips) H-6310x: 254 mms (10 ips) H-8308x: 203 mms (8 ips) Puertos de comunicación: En serie, paralelo, USB, Ethernet, LAN cableada Inalámbrico opcional 802.11b/g y más.
Características
- Aplicación
- Fabricación
- Transporte
- Opciones de puerta
- Estándar
- Funcionalidades
- 5 idiomas
- Fácil de actualizar
Printing Specifications
- Resoluciones
- 203 ppp
- 300 ppp
- 400 ppp
- 600 ppp
- Fuente residente
- CG Times compatible con caracteres cirílicos, griegos, árabes y hebreos
- CG Triumvirate
- CG Triumvirate Bold Condensed
- OCR-A
- OCR-B
- Velocidades de impresión
- 10 ips
- 12 ips
- 6 ips
- 8 ips
- Modificación de fuente
- Expansión
- Imagen espejeada
- Rotación
Software & Firmware
- Códigos de barras lineales
- Anexos UPC de 2 y 5 dígitos
- Codabar
- Código 11
- Código 128
- Código 3 de 9
- Código 93
- Código UCC/EAN 128
- EAN-13
- EAN-8
- Entrelazado 2 de 5
- Estándar 2 de 5
- FIM
- HIBC
- Industrial 2 de 5
- Planetcode
- Plessey
- Telepen
- UPC-A
- UPC-E
- USPS-4 State
- Tipo de fuente descargable
- Mapa de bits
- TrueType
- Formato de archivo de imagen
- ASCII
- BMP
- IMG
- PCX
Medios
- Longitud máxima de la cinta
- 600 foot
- Tipo de papel de impresora
- Cinta
- Etiqueta
- Rótulo
Network
- Comunicación inalámbrica
- WiFi
- Especificaciones de RFID
- No RFID
Memory & Data
- Memoria
- 8 MB Flash/16 MB RAM
Electrical
- Frecuencia de operación
- 47 a 63 Hz
- Voltaje de funcionamiento
- 180 a 264 V CA
- 90 a 132 V CA
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 10 - 95 %
- Temperatura de operación
- 0 a 38 °C
- 32 a 100 °F
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
ERP
- Marca
- Honeywell
Características
- Aplicación
- Fabricación
- Transporte
- Opciones de puerta
- Estándar
- Funcionalidades
- 5 idiomas
- Fácil de actualizar
Printing Specifications
- Resoluciones
- 203 ppp
- 300 ppp
- 400 ppp
- 600 ppp
- Fuente residente
- CG Times compatible con caracteres cirílicos, griegos, árabes y hebreos
- CG Triumvirate
- CG Triumvirate Bold Condensed
- OCR-A
- OCR-B
- Velocidades de impresión
- 10 ips
- 12 ips
- 6 ips
- 8 ips
- Modificación de fuente
- Expansión
- Imagen espejeada
- Rotación
Software & Firmware
- Códigos de barras lineales
- Anexos UPC de 2 y 5 dígitos
- Codabar
- Código 11
- Código 128
- Código 3 de 9
- Código 93
- Código UCC/EAN 128
- EAN-13
- EAN-8
- Entrelazado 2 de 5
- Estándar 2 de 5
- FIM
- HIBC
- Industrial 2 de 5
- Planetcode
- Plessey
- Telepen
- UPC-A
- UPC-E
- USPS-4 State
- Tipo de fuente descargable
- Mapa de bits
- TrueType
- Formato de archivo de imagen
- ASCII
- BMP
- IMG
- PCX
Medios
- Longitud máxima de la cinta
- 600 foot
- Tipo de papel de impresora
- Cinta
- Etiqueta
- Rótulo
Network
- Comunicación inalámbrica
- WiFi
- Especificaciones de RFID
- No RFID
Memory & Data
- Memoria
- 8 MB Flash/16 MB RAM
Electrical
- Frecuencia de operación
- 47 a 63 Hz
- Voltaje de funcionamiento
- 180 a 264 V CA
- 90 a 132 V CA
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 10 - 95 %
- Temperatura de operación
- 0 a 38 °C
- 32 a 100 °F
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
ERP
- Marca
- Honeywell
- Aplicación : Fabricación|Transporte
- Opciones de puerta : Estándar
- Funcionalidades : 5 idiomas|Fácil de actualizar
- Resoluciones : 203 ppp|300 ppp|400 ppp|600 ppp
- Fuente residente : CG Times compatible con caracteres cirílicos, griegos, árabes y hebreos|CG Triumvirate|CG Triumvirate Bold Condensed|OCR-A|OCR-B
- Códigos de barras lineales : Anexos UPC de 2 y 5 dígitos|Codabar|Código 11|Código 128|Código 3 de 9|Código 93|Código UCC/EAN 128|EAN-13|EAN-8|Entrelazado 2 de 5|Estándar 2 de 5|FIM|HIBC|Industrial 2 de 5|Planetcode|Plessey|Telepen|UPC-A|UPC-E|USPS-4 State
- Tipo de fuente descargable : Mapa de bits|TrueType
- Velocidades de impresión : 10 ips|12 ips|6 ips|8 ips
- Modificación de fuente : Expansión|Imagen espejeada|Rotación
- Longitud máxima de la cinta : 600 foot
- Tipo de papel de impresora : Cinta|Etiqueta|Rótulo
- Comunicación inalámbrica : WiFi
- Memoria : 8 MB Flash/16 MB RAM
- Formato de archivo de imagen : ASCII|BMP|IMG|PCX
- Frecuencia de operación : 47 a 63 Hz
- Voltaje de funcionamiento : 180 a 264 V CA|90 a 132 V CA
- Humedad de funcionamiento : 10 - 95 %
- Temperatura de operación : 0 a 38 °C|32 a 100 °F
- Duración de la garantía : 1 año
- Marca : Honeywell
- Especificaciones de RFID : No RFID
Ficha técnica
Manuales y Guía
Información regulatoria
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In