Impresoras de Escritorio
E-Class Mark III Desktop Barcode Printer
E-Class Mark III Desktop Barcode Printer
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
E-Class™ fácil de usar: Las impresoras térmicas directas Mark III son accesibles, asequibles para operar y económicas de usar, pero ofrecen características y fiabilidad que normalmente se encuentran en las impresoras más costosas. Pueden reducir sus costos operativos diarios minimizando el consumo energético y los costos asociados con los consumibles de la impresora, como etiquetas y cintas.
- La construcción de doble pared y las bisagras concéntricas proporcionan una integridad estructural resistente.
- El armario dividido horizontal con bisagra trasera facilita la carga de cintas y etiquetas.
- Amplíe su movilidad con el accesorio de batería MPU-400 de larga duración.
- Permite cambios rápidos y sencillos y proporciona indicación visual del estado (solo modelos Profesional).
- Las cintas estandarizadas de núcleo de una pulgada más grandes cuestan menos que las cintas de escritorio más pequeñas típicas.
Uno de los mejores valores en el mercado, E-Class™: La familia de impresoras compactas térmicas de escritorio de gama básica Mark III ofrece características y fiabilidad que normalmente se encuentran en las impresoras más costosas. Están diseñadas para una amplia variedad de sectores y aplicaciones que requieren una impresora de códigos de barras fiable y rentable. La E-Class Mark III fue cuidadosamente diseñada para maximizar su valor de inversión al ofrecer un precio de compra competitivo, una opción de paquete de baterías para movilidad, construcción de doble pared para mayor durabilidad y un diseño probado para una confiabilidad a largo plazo. Las impresoras E-Class Mark III también son fáciles de usar. Cuentan con medios de carga rápida y una pantalla LCD interactiva. Además, también notará una reducción sustancial de sus costos operativos diarios gracias a la mayor capacidad de rollo de cinta y papel del E-Class Mark III.
Resumen de las especificaciones:
- Cabezal de impresión: Térmica directa: transferencia térmica opcional
- Disponible en tres modelos para satisfacer sus necesidades de conectividad: Básico, Avanzado, Profesional (consulte la pestaña Especificaciones para obtener más información).
- Resolución: 8 puntos/mm (203 ppp): 12 puntos/mm (300 ppp) opcionales
- Ancho máximo de impresión: 108 mm (4,25 in) a 203 ppp (8 puntos/mm): 106 mm (4,16 in) a 300 ppp (12 puntos/mm)
- Velocidad de impresión máxima: 152 mm/s (6 ips)
Características
- Controladores compatibles
- Windows 7
- Windows 8
- Windows NT
- Windows Vista
- Windows XP
- Software compatible
- NETira CT
- NETira LD
- NETira RM
- Funcionalidades
- Resistente
Printing Specifications
- Velocidades de impresión
- 4 ips
- 5 ips
- 6 ips
- Resoluciones
- 203 ppp
- 300 ppp
- Modificación de fuente
- Expansión
- Rotación
- Códigos de barras 2D
- Aztec
- Código 128
- Código QR
- Código de barras vinculado TCIF 3 de 9 (TLC39)
- FIM
- GS1 Databar
- Matriz de datos
- MaxiCode
- Micro PDF 417
- PDF417
- Conjuntos de caracteres
- Código de IBM® modificado Página 850
Software & Firmware
- Códigos de barras lineales
- Anexo UPC de 5 dígitos
- Anexo de UPC de 2 dígitos
- Codabar
- Código 128
- Código 3 de 9
- Código 93
- Código UCC/EAN 128
- EAN-13
- EAN-8
- Entrelazado 2 de 5 (I 2 de 5)
- Entrelazado 2 de 5 con un checksum de módulo 10
- Entrelazado 2 de 5 con un checksum de módulo 10 y barras portadoras de envío
- HBIC
- POSTNET
- Plessey
- Telepen
- UPC-A
- UPC-E
- Tipo de fuente descargable
- AGFA Intellifont
- Mapa de bits
- TrueType
Medios
- Diámetro del rollo de papel máximo
- 127
- 5
- Tipo de papel de impresora
- Etiqueta
- Rollo de rótulos
Network
- Especificaciones de red
- 802.11 a/b/g
- Bluetooth v2.0
- Comunicación inalámbrica
- Bluetooth
- WiFi
Memory & Data
- Memoria
- 8 MB Flash/16 MB RAM
Dimensiones
- Formato de archivo de imagen
- BMP
- IMG
- PCX
Environmental
- Temperatura de operación
- 4 a 35 °C
- 40 a 95 °F
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
ERP
- Marca
- Honeywell
Características
- Controladores compatibles
- Windows 7
- Windows 8
- Windows NT
- Windows Vista
- Windows XP
- Software compatible
- NETira CT
- NETira LD
- NETira RM
- Funcionalidades
- Resistente
Printing Specifications
- Velocidades de impresión
- 4 ips
- 5 ips
- 6 ips
- Resoluciones
- 203 ppp
- 300 ppp
- Modificación de fuente
- Expansión
- Rotación
- Códigos de barras 2D
- Aztec
- Código 128
- Código QR
- Código de barras vinculado TCIF 3 de 9 (TLC39)
- FIM
- GS1 Databar
- Matriz de datos
- MaxiCode
- Micro PDF 417
- PDF417
- Conjuntos de caracteres
- Código de IBM® modificado Página 850
Software & Firmware
- Códigos de barras lineales
- Anexo UPC de 5 dígitos
- Anexo de UPC de 2 dígitos
- Codabar
- Código 128
- Código 3 de 9
- Código 93
- Código UCC/EAN 128
- EAN-13
- EAN-8
- Entrelazado 2 de 5 (I 2 de 5)
- Entrelazado 2 de 5 con un checksum de módulo 10
- Entrelazado 2 de 5 con un checksum de módulo 10 y barras portadoras de envío
- HBIC
- POSTNET
- Plessey
- Telepen
- UPC-A
- UPC-E
- Tipo de fuente descargable
- AGFA Intellifont
- Mapa de bits
- TrueType
Medios
- Diámetro del rollo de papel máximo
- 127
- 5
- Tipo de papel de impresora
- Etiqueta
- Rollo de rótulos
Network
- Especificaciones de red
- 802.11 a/b/g
- Bluetooth v2.0
- Comunicación inalámbrica
- Bluetooth
- WiFi
Memory & Data
- Memoria
- 8 MB Flash/16 MB RAM
Dimensiones
- Formato de archivo de imagen
- BMP
- IMG
- PCX
Environmental
- Temperatura de operación
- 4 a 35 °C
- 40 a 95 °F
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
ERP
- Marca
- Honeywell
- Controladores compatibles : Windows 7|Windows 8|Windows NT|Windows Vista|Windows XP
- Software compatible : NETira CT|NETira LD|NETira RM
- Funcionalidades : Resistente
- Velocidades de impresión : 4 ips|5 ips|6 ips
- Códigos de barras lineales : Anexo UPC de 5 dígitos|Anexo de UPC de 2 dígitos|Codabar|Código 128|Código 3 de 9|Código 93|Código UCC/EAN 128|EAN-13|EAN-8|Entrelazado 2 de 5 (I 2 de 5)|Entrelazado 2 de 5 con un checksum de módulo 10|Entrelazado 2 de 5 con un checksum de módulo 10 y barras portadoras de envío|HBIC|POSTNET|Plessey|Telepen|UPC-A|UPC-E
- Resoluciones : 203 ppp|300 ppp
- Modificación de fuente : Expansión|Rotación
- Códigos de barras 2D : Aztec|Código 128|Código QR|Código de barras vinculado TCIF 3 de 9 (TLC39)|FIM|GS1 Databar|Matriz de datos|MaxiCode|Micro PDF 417|PDF417
- Conjuntos de caracteres : Código de IBM® modificado Página 850
- Tipo de fuente descargable : AGFA Intellifont|Mapa de bits|TrueType
- Diámetro del rollo de papel máximo : 127|5
- Tipo de papel de impresora : Etiqueta|Rollo de rótulos
- Especificaciones de red : 802.11 a/b/g|Bluetooth v2.0
- Comunicación inalámbrica : Bluetooth|WiFi
- Memoria : 8 MB Flash/16 MB RAM
- Formato de archivo de imagen : BMP|IMG|PCX
- Temperatura de operación : 4 a 35 °C|40 a 95 °F
- Duración de la garantía : 1 año
- Marca : Honeywell
Ficha técnica
Manuales y Guía
Información regulatoria
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In