/content/sps/it/it/search-results.html

    general purpose gloves

    Camapur Comfort 625

    Guanto in poliammide rivestito in PU e antistatico

    Panoramica
    Camapur® Comfort antistatic 625 is a polyamide textile woven glove with a copper thread and a polyurethane coating. It fulfills the requirements of EN 16350:2014-07 for protective gloves against electrostatic hazards.
    Camapur® Comfort antistatic 625 convinces due to its elegant fit: high dexterity and excellent touch sensitivity.

    QUALITIES & ADVANTAGESADVANTAGES:
    • Very breathable
    • Excellent fit
    • Very good sensitivity
    • Safe grip for oil-wetted parts
    • Roughened PU coating

    FEATURES:
    • Fulfills the requirements of EN 16350:2014 2014-07 for protective gloves against electrostatic hazards: volume resistance < 1 x 10⁸ Ω; test atmosphere: air temperature (23 ±1) °C, relative humidity (25 ±5) %
    • Marked according to size by different colours on the wristband
    Specifiche

    Altro

    • Fibra
      • Fibra di rame, Nylon
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • PU
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Consistenza della spalmatura
      • Rugoso
    • Lunghezza massima (mm) (mm)
      • 270
    • Materiale del rivestimento
      • PU
    • Lunghezza minima (mm) (mm)
      • 230
    • Caratteristica del polsino
      • Polsino lavorato a maglia
    • Finitura del rivestimento
      • Presa rinforzata
    • Guanto di tipo meccanico
      • Lavorato a maglia
    • Proprietà dissipative
      • EN16350 (proprietà elettrostatiche in zone ATEX)
    • Materiale di supporto
      • Fibra di trama, Tessuto
    • Livello di spalmatura
      • Spalmatura sul palmo
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 240
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Gamma di guanti
      • Guanto in maglia spalmato
    • Tipo di guanto
      • Guanto meccanico
    • Categorie CE
      • Categoria 2
    • Altre norme
      • Categoria CE
    • Vantaggi
      • Antistatico, Touch screen
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica, Proprietà dissipative, Resistenza (ohm)
    • Modello
      • 0625941E
    • Taglia
      • 6, 7, 8, 9, 10
    • Colore
      • Bianco, Beige
    • Risks
      • Meccanico, Liquido, ESD

    Altro

    • Fibra
      • Fibra di rame, Nylon
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • PU
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Consistenza della spalmatura
      • Rugoso
    • Lunghezza massima (mm) (mm)
      • 270
    • Materiale del rivestimento
      • PU
    • Lunghezza minima (mm) (mm)
      • 230
    • Caratteristica del polsino
      • Polsino lavorato a maglia
    • Finitura del rivestimento
      • Presa rinforzata
    • Guanto di tipo meccanico
      • Lavorato a maglia
    • Proprietà dissipative
      • EN16350 (proprietà elettrostatiche in zone ATEX)
    • Materiale di supporto
      • Fibra di trama, Tessuto
    • Livello di spalmatura
      • Spalmatura sul palmo
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 240
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Gamma di guanti
      • Guanto in maglia spalmato
    • Tipo di guanto
      • Guanto meccanico
    • Categorie CE
      • Categoria 2
    • Altre norme
      • Categoria CE
    • Vantaggi
      • Antistatico, Touch screen
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica, Proprietà dissipative, Resistenza (ohm)
    • Modello
      • 0625941E
    • Taglia
      • 6, 7, 8, 9, 10
    • Colore
      • Bianco, Beige
    • Risks
      • Meccanico, Liquido, ESD
    • Fibra : Fibra di rame, Nylon
    • Materiale e finitura della spalmatura : PU
    • Livello di protezione del braccio : Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Consistenza della spalmatura : Rugoso
    • Lunghezza massima (mm) (mm) : 270
    • Materiale del rivestimento : PU
    • Lunghezza minima (mm) (mm) : 230
    • Caratteristica del polsino : Polsino lavorato a maglia
    • Finitura del rivestimento : Presa rinforzata
    • Guanto di tipo meccanico : Lavorato a maglia
    • Proprietà dissipative : EN16350 (proprietà elettrostatiche in zone ATEX)
    • Materiale di supporto : Fibra di trama, Tessuto
    • Livello di spalmatura : Spalmatura sul palmo
    • Lunghezza (mm) (mm) : 240
    • Tipo di prodotto : Guanto
    • Numero di strati : Singolo strato
    • Gamma di guanti : Guanto in maglia spalmato
    • Tipo di guanto : Guanto meccanico
    • Categorie CE : Categoria 2
    • Altre norme : Categoria CE
    • Vantaggi : Antistatico, Touch screen
    • Norme EN : EN 388: Protezione meccanica, Proprietà dissipative, Resistenza (ohm)
    • Modello : 0625941E
    • Taglia : 6, 7, 8, 9, 10
    • Colore : Bianco, Beige
    • Risks : Meccanico, Liquido, ESD
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list