/content/sps/de/de/search-results.html

    central components

    Einphasen-Netzgerät 24 V DC (10 A)

    Einphasen-Netzgerät (10 A) für die konstante Gleichstromversorgung der Rufanlage gemäß DIN VDE 0834-1: 2016-06, Erfüllung der EN60601-1, 2xMOPP.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 89954R5

    Einphasen-Netzgerät (10 A) für die konstante Gleichstromversorgung der Rufanlage gemäß DIN VDE 0834-1: 2016-06, Erfüllung der EN60601-1, 2xMOPP. UL/CSA 60601-1 (E213214) zertifiziert. Sehr kompakte Bauform durch voll integrierte primärgetaktete Schaltungstechnik. Parallel- und serienschaltbar für flexible Energieversorgung der Rufanlage sowie deren Komponenten. Spannungsbereich einstellbar, zur Adaption an lokale Anforderungen. DC-OK-Signal (LED/Relais) zur weiteren Störungsverarbeitung gemäß DIN VDE 0834-1: 2016-06. Ausgestattet mit Push-In Anschlüssen zur einfachen Verdrahtung (max. 2,5 mm²). Geeignet zur Hutschienenmontage in der Unterverteilung.

    Leistungsmerkmale

    Anschlüsse Ausgang:

    • Push-In, max 2,5 mm²
    • Erdableitstrom:


    Signalisierung DC-OK:

    • Uout > 21,5 V DC (LED)
    • Uout > 21,5 V (typ.) max. 30 V/1A (Relais)


    Empfohlener Leitungsschutzschalter:

    • 10 A (Charakteristik B/C)


    Einschaltstrombegrenzung:

    • < 30 A, NTC
    Zusätzliche Informationen

    IEC 60364-4-41 (DIN VDE 0100-410)

    SELV: EN 60601-1, 2xMOPP

    EN 61558-1 /-2-16, EN 60950-1

    AAMI/ANSI ES 60601-1: 2005

    CSA C22.2 No. 60601-1 (2008)

    EMC: EN 61204-3

    IEC 60601-1-2

    CE: gemäß 2014/30/EU und 2014/35/EU

    UL: UL/CSA 60601-1 (E213214)

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    89954R5
    Einphasen-Netzgerät 24V DC (10A)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-89954r5-xxxxx-gepe-sf3c-00-1
    89954R5
    Einphasen-Netzgerät 24V DC (10A)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-89954r5-xxxxx-gepe-sf3c-00-1