/content/sps/cn/zh/search-results.html
    我们目前正在努力改善您的使用体验。在此期间,您可能会遇到暂时的服务中断。感谢您的耐心和理解。

    Guided Work

    为各种规模的配送中心实现语音引导的效率

    启用免提语音引导的工作流程,如拣货、收货、补货和入库

    霍尼韦尔 Guided Work 为 DC 运营带来了语音引导式工作流程的优势。Guided Work 与领先的企业 ERP软件(例如SAP Business One、Microsoft Dynamics 365 和 HighJump Warehouse Edge)集成,并利用您现有的仓库技术投资。

    • 全套解决方案 

      Bundle 可无缝集成到语音启用的分捡列表、库存转移及补货。

    • Android 应用程序  

      支持在任何兼容的 Android™ 设备上使用多个界面,包括语音、扫描和键盘,以及其他应用程序。

    •  解放双手双眼

      让您的员工不必依赖纸张和屏幕,让他们可以只专注于自己的任务,从而提高生产力、准确性及安全性。

    • 快速部署  

      轻松集成可实现快速部署,因此您可以即时利用 Android 设备上的语音技术。

    Honeywell Guided Work By-The-Numbers

    提高生产力 

    • 较传统系统提升高达 35%,使工人的双手始终可以自由拣选产品和完成任务。

    提高精度

    • 可专注于工作,快速找到正确位置的产品,将错误率减少高达 50%。

    跨配送中心职能部门工作

    • 自动拣选、收货、上架、循环盘点等更多功能,使各职能部门的工作人员都能轻松接受培训。

    集成捆绑解决方案 

    • 简单的捆绑产品包括硬件、耳机、应用程序和许可证,可轻松购买、部署和支持。 

    提高工人满意度和安全性 

    • 通过语音指导提高员工的工作效率,使工作更加直观,员工更加专注,从而减少事故的数量。

    如需了解更多有关Guided Work的信息,请立即联系我们。